Kompakt Lean Serisi Yönetilebilir Anahtarlar (LM) otomasyon uygulamalarında esnek ve tasarruflu yönetimli Ethernet ağları kurulmasını sağlarlar. Çok sayıda bağlantı versiyonu ve sıcaklık aralığının -40°C ile +70°C arasında genişletilmesi sayesinde, endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini optimum bir şekilde karşılamaktadır. PROFINET A uyum sınıfını destekler. Entegre yazılımı sayesinde IT standart protokolleri kullanılarak ağlar yedekli olarak oluşturulabilir, arıza tespiti yapılabilir ve denetlenebilir.
FL SWITCH LM 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989527
Beş10/100 Mbps RJ45 portlu Ethernet Lean Serisi Yönetilebilir Kompakt Switch
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 112 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 5 (RJ45 port) |
| Seri (RS-232) | |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Lean Managed Switch |
| Tasarım | Blok tasarım |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1 P ile uyumlu 2 öncelik sınıfı, TCP/IP protokolü, BootP uyumlu, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP sunucusu, PTCP filtresi |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seri arabirim (V.24) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | 1:1-Portmirroring |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service |
| VLAN (8 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Yedekleme | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| Link durumu yeşil LED | |
| Alınan telegramlar Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,08 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 170 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter B | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Ürün numarası | 2989527 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356341769 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 324,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 223,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Konfigüre edilebilir alarm kontağı
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon harici olarak depolanabilir
Kompakt gövde
Kapsamlı fiber optik versiyonlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018