FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Ethernet Switch, 4 TP RJ45 port, 10/100 Mbit/s, 1 FO port, SC-D formatında 100 Mbit/s full duplex, 10 veya 100 Mbit/s (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu,
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 112 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | 4 port 10/100 BaseT(X), autonegotiation ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 4 |
| Ethernet FO | |
| Bağlantı yöntemi | SC duplex |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| İletim fiziği | SC-D'de Ethernet 100Base FX |
| İletim uzunluğu | 6400 m (F-G 50/125 0,7 F 1000'li cam fiber) |
| 2800 m (F-G 50/125 1,6 F 800'li cam fiber) | |
| 10000 m (F-G 62,5/125 0,7 F 1000'li cam fiber) | |
| 3000 m (F-G 62,5/125 2,6 F 1000'li cam fiber) | |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Gerilimsiz sinyal kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch/full duplex, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA (tipik olarak) |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch/full duplex, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu |
| Güç tüketimi | tip. 4,3 W |
| Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| Port başına bir LED Link aktif yeşil LED | |
| Port başına bir LED Alınan telegramlar Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,3 W |
| Test bölümü | 500 V DC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 180 mA (US) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA (tipik olarak) |
| Bağlantı yöntemi | RJ45, ekranlı veya SC-D |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Sulfür dioksit (SO2) 10 ± 0.3 cm3/m3, Hidrojen sülfid (H2S) 1 ± 0.3 cm3/m3, 25°C ve 75% nem ve dört günlük ifşa |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | 89/336/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch/full duplex, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2832810 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DNN111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918911744 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 307 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 307 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018