Ethernet anahtarı üzerinden Gigabit güç, endüstriyel uygulamalar için uygundur, IEEE 802.3at/802.3af uyumlu Ethernet kablosu üzerinden enerji ve veri iletimi sağlar. Her port için 30 W'ye kadar güç beslemesi mümkündür. Bu cihaz dayanıklı IP67 metal muhafaza içinde bir kompakt anahtardır. 8-kut. M12 Ethernet konnektörlere sahiptir, PoE/PoE+ cihazların 10/100/1000 Mbps hızlarda beslenmesini ve çalışmasını sağlar. 9720 bayt'a kadar jumbo çerçeveleri beslediğinden, ağ kameraları için idealdir. Sekiz adete kadar PoE/PoE+ cihazı beslemek için toplam 200 W güce sahiptir. Anahtar bağlı olan sonlandırma cihazları için 24 V modülünden Ethernet üzerinden IEEE 802.3at/802.3af uyumlu 54 V DC ile besler.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ Ethernet anahtarı, M12 biçiminde 8 Ethernet portu, 10/100/1000 Mbps veri iletim hızları otomatik olarak tespit edilir, 9600 bayt'a kadar jumbo çerçeveleri, farkı iletim hızlarındaki ağ segmentleri birleştirilir, autocrossing işlevi, koruma sınıfı IP67
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 176 mm |
| Yükseklik | 112 mm |
| Derinlik | 100 mm |
| Delik aralığı | 155 mm |
| Renk | antrasit |
| Muhafaza malzemesi | Çinko pres döküm, bronz yüzey ve nikel kaplama |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplamalı |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ethernet (PoE) | |
| Arabirim adeti | 8 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, 8 kutuplu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | X-kodlu |
| İletim hızı | 10/100/1000 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 PoE portları) |
| Sinyal kontağı | |
| Arabirim adeti | 1 (Sinyal rölesi) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 93,43 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 9,98 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 70°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Store-and-forward switch, 10/100/1000 Mbps, auto negotiation, IEEE 802.3 standardına uygun, IEEE 802.1p'ye göre 4 öncelik sınıfı, IEEE 802.3at/802.3af 'e göre PoE, 9720 byte'a kadar jumbo çerçeveler |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA (24 V DC) |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 3 LED (Bağlantı, Aktivite ve PoE durumu) |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Store-and-forward switch, 10/100/1000 Mbps, auto negotiation, IEEE 802.3 standardına uygun, IEEE 802.1p'ye göre 4 öncelik sınıfı, IEEE 802.3at/802.3af 'e göre PoE, 9720 byte'a kadar jumbo çerçeveler |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi US yeşil LED |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 7,2 W |
| Test bölümü | Ethernet portları arasında 1500 V AC 1 dk |
| 24 V besleme (US) / FE 500 V DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (M12 fiş konnektör) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Bağlantı beslemesi | M12 konnektör üzerinden, T-kodlu |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP |
| Maks. akım tüketimi | 12 A (Maksimum, nominal yük) |
| Tipik akım tüketimi | 300 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA (24 V DC) |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Besleme gerilim aralığı | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (dalgalanma dahil) |
| Bağlantı yöntemi | M12, ekranlı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter A |
| EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Kriter A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| EN 60950-1 | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-4-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022 / Sınıf B |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Store-and-forward switch, 10/100/1000 Mbps, auto negotiation, IEEE 802.3 standardına uygun, IEEE 802.1p'ye göre 4 öncelik sınıfı, IEEE 802.3at/802.3af 'e göre PoE, 9720 byte'a kadar jumbo çerçeveler |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 3 LED (Bağlantı, Aktivite ve PoE durumu) |
| Ürün numarası | 2701883 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN114 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626004181 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.588 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.300 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Ağ kablosu 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Ağ kablosu 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Ağ kablosu 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Ağ kablosu 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Ağ kablosu 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Ağ kablosu 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Ağ kablosu 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Ağ kablosu 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Ağ kablosu 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Ağ kablosu 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Ağ kablosu 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Data konnektörü 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Ağ kablosu 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Güç konnektörü 1404644
-
PROT-M12 FS - Mühürlü kapak 1560251
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
Avantajlarınız
Gigabit desteği
Sağlam IP67 muhafaza
Kolay panel montajı
PoE+ 8 port için besleme
9720 byte'a kadar jumbo çerçeveler
Metal gövde
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018