IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Sekiz RJ45 portlu ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarını karşılar. 10/100 Mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu.
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 54,4 mm |
| Yükseklik | 146,4 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Data akış kontrolü/protokolleri | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch 1000 |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 86,6 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır. IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarını karşılar |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| MAC adres tablosu | 2k |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır. IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarını karşılar |
| Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| 100 Veri iletim hızı yeşil LED | |
| Alarm US1 veya US2'de güç hatası/Bağlantı hatası | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 10,56 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| 48 V DC | |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
| Kalkış akımı | 9,84 A (0,2 ms) |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 440 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 100 mA |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -45 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 82 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 1500 m’ye kadar) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-9 (manyetik alan dayanımı) Kriter B | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter B | |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, QoS ve alarm kontağı vardır. IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarını karşılar |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2891065 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN115 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356764339 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 875 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 660 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - PCB konnektörü 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
Avantajlarınız
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
LED'li yerel tanı göstergeleri
Güç merkezlerinde kullanım içindir
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018