SPS 2026 – Otomasyon Keşif Turu

30 dakikalık genel bakış: En önemli otomasyon trendlerini ve çözümlerini keşfetmek için standımızı gezmeye davet ediyoruz.
Bir uzman, bir grup ziyaretçiye stantta rehberlik ediyor

Sizin için önemli olan yeniliklere hızlı bir genel bakış elde etmek için özel stant turlarımızdan ve birebir görüşme fırsatlarımızdan yararlanın.

Otomasyon Keşif Turumuza katılarak uzmanlarımızla birlikte Phoenix Contact standındaki en önemli yenilikleri keşfedin. Açık otomasyon, entegre güvenlik ve Endüstriyel Yapay Zekâ’nın, verimli, güvenli ve geleceğe hazır sürdürülebilirliği garanti edilen makineler, sistemler ile saha ve kontrol panosu çözümleri tasarlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Ayrıca şirketler, kurumlar ve gruplardan gelen özel randevu taleplerini de memnuniyetle değerlendiririz. Bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir. Talebinizi bekliyoruz.

SPS ziyaretinize başlamanın en iyi yolu 30 dakikada otomasyon alanındaki öne çıkan yeniliklerimiz hakkında bilgi edinin

Bizimle birlikte Endüstriyel Yapay Zekâ alanındaki heyecan verici uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinin
Endüstriyel Yapay Zekâyı Uygulamada Deneyimleyin: Günümüzde pek çok şirket, yapay zekânın makinelerin ve sistemlerin mühendisliği, işletimi ve optimizasyonuna nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini araştırmaktadır. Standımızda, belirli uygulama örneklerini sergileyecek ve teknolojik olanakların nasıl gerçek bir katma değere dönüştürülebileceğini ele alacağız.
Açık otomasyon hakkında heyecan verici bilgiler edinin
Açık otomasyonun yeniden tasarlanması: Makineler ve sistemler, gelecekte de işlevselliğini sürdürebilmesi için nasıl daha esnek bir şekilde geliştirilebilir ve genişletilebilir? Açık otomasyon konseptlerinin ve Virtual PLCnext Control’ün, en son teknolojiye sahip yazılım ve otomasyon mimarileri için nasıl yeni olanaklar sunduğunu keşfedin.
Siber güvenlik çözümleri hakkında bilgi edinin ve Siber Dayanıklılık Yasası’nı inceleyin.
Siber güvenlik ve CRA’yı anlamak: Siber Dayanıklılık Yasası, birçok makine üreticisi ve işletmecisi için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Yeni gerekliliklerin ne gibi etkileri olacağını ve güvenliği en başından itibaren otomasyonunuza nasıl entegre edebileceğinizi öğrenin.
Uçtan uca saha otomasyonu için ürün portföyümüzü keşfedin
Saha otomasyonuna bütüncül bir yaklaşım: Sensörler, aktüatörler ve makineler saha seviyesinde nasıl akıllı bir şekilde birbirine bağlanabilir ve güvenilir bir şekilde beslenebilir? IP67 koruma sınıfına sahip haberleşme, bağlantı teknolojisi ve güç kaynakları alanındaki en son teknolojiye sahip çözümlerin, yüksek performanslı ve geleceğe hazır otomasyon konseptlerinin temelini nasıl oluşturduğunu keşfedin.
Kontrol panosu imalatında verimliliği artırmak için birlikte çalışalım
Kontrol panosu imalatında verimliliği artırma: Kontrol panoları nasıl daha hızlı bir şekilde planlanabilir, imal edilebilir ve kablolanabilir? Uçtan uca veriler, akıllı araçlar ve otomatikleştirilmiş süreçlerin kontrol panosu imalatını nasıl daha verimli hale getirdiğini ve tüm değer zinciri boyunca potansiyeli nasıl ortaya çıkardığını keşfedin.
Uzmanlarımızla fikir alışverişinde bulunmak için bu fırsatı değerlendirin
Uzmanlarımızla görüşün: En iyi fikirler çoğu zaman doğrudan iletişimden doğar. Standımızı ziyaret ettiğinizde, somut sorunları görüşmek için bu fırsatı değerlendirin. Kişisel görüşmeler ayarlayın, etkinliklerimizde gerçekleştirilecek uzman sunumlarına katılın ve standımızda düzenlenecek rehberli turla fuar katılımımızın öne çıkan noktalarını keşfedin.
SPS’de ücretsiz stant turları
Otomasyonu canlı olarak deneyimleyin

Uzmanlar tarafından yönetilen stant turlarımızda yerinizi ayırtın.

✓ Ücretsiz kayıt
✓ 30 dakikada hızlı bir genel bakış
✓ En fazla 12 katılımcıdan oluşan küçük grup rehberli turlar
✓ Turun sonunda uzmanlarla birebir görüşmeler
✓ Almanca ve İngilizce dillerinde mevcuttur

Şimdi kaydolun
Fuar ziyaretçileriyle birlikte stantta rehberli bir tur düzenleyen bir uzman

Stant turunuz için size özel bir zaman aralığı mı gerekiyor?

İrtibat kişisi: Tanja Claes
Tanja Claes
Etkinlik ve proje yönetimi
Şirketler, kurumlar ve gruplardan gelen özel programlama taleplerini memnuniyetle değerlendiririz. Bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir. Talebinizi bekliyoruz.
SPS fuarında fuar ziyaretçileriyle sohbet eden bir uzman

Hemen özel bir görüşme ayarlayın

Otomasyon projelerinizle ilgili şimdiden belirli gereksinimleriniz var mı?
Bu durumda, deneyimli otomasyon uzmanlarımızla doğrudan görüşmenizi tavsiye ederiz. Birlikte, size özel sorularınızı ele alacak ve uygulamanıza yönelik özel çözümler geliştireceğiz.

✓ Uzmanlarla ücretsiz danışmanlık
✓ İlgi alanlarınıza odaklanan kapsamlı uzman görüşmeleri
✓ Almanca ve İngilizce dillerinde mevcuttur