PTPOWER 185 yüksek akım klemensleri
PTPOWER 185 yüksek akım klemensleri
Hızlı ve kolay bağlantı artık büyük kesitli iletkenler için de mümkün. Push-in bağlantılı PTPOWER 185 yüksek akım klemensi, bağlantı noktasını manüel olarak açmadan 185 mm²'ye kadar kabloların doğrudan montaj ve bağlantısına olanak sağlar.
PTIO sensör/aktüatör klemensleri
Sadece 3.5 mm klemens genişliğiyle, üç telli sensör ve aktüatörlerin yerden ve zamandan tasarruf sağlayan bağlantısı için. Küçük genişliklerine rağmen, Push-in bağlantı, her bağlantı noktasında test seçenekleri ve geniş yüzeyli, kolay okunabilir etiketleme seçenekleri sayesinde klemenslerin kullanımı kolaydır.