Hannover Messe 2026

Harika bir Hannover Messe 2026 için teşekkür ederiz. Sizi gelecek yıl tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar, öne çıkan ve en önemli konularımıza genel bir bakışı burada bulabilirsiniz.
Hannover Messe 2026'da Phoenix Contact

Hannover Messe 2026: Entegre Enerjiye Yön Vermek

Hannover Messe 2026'da heyecan verici bir haftayı geride bıraktık. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz! Sizinle yaptığımız ilham verici çok sayıda görüşme ve etkileşim, bu fuarı bizim için hem unutulmaz bir deneyim hem de büyük bir başarı haline getirdi.

Bu yıl odak noktamız, güç kaynağı, sistem güvenliği ve süreç optimizasyonunun akıllı networküne yönelik bütünsel konseptlerdi. Uçtan uca sistem çözümlerimizle, şirketinizin değer yaratma süreçlerini nasıl daha verimli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirebileceğinizi gösterdik.

Teknolojilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin ve daha sürdürülebilir bir dünya için geliştirdiğimiz yenilikleri keşfedin.

Hannover Messe 2026'da sunduğumuz yenilikler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Hannover Messe 2026'da Phoenix Contact standını ziyaret etti

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Brezilya Devlet Başkanı'nın ziyareti

Hannover Messe’de bizim için öne çıkan özel anlardan biri, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın Phoenix Contact standını ziyaret etmesiydi. Her iki devlet başkanı da burada CEO’muz Dirk Görlitzer ile DC şebekelerinin potansiyeli hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, bu teknolojinin küresel enerji altyapısının dirençli ve verimli dönüşümü için merkezi bir yapı taşı olarak rolüne odaklandı.

Phoenix Contact’ın Hannover Messe 2026 kapsamındaki sunumları ve ustalık sınıfları

Sahne yeniliklerimiz için hazır

Phoenix Contact, ustalık sınıfları ve sunumlar aracılığıyla Hannover Messe'deki ziyaretçilerle aktif olarak etkileşim kurmaya çalıştı. Etkileşimli formatlar, yapay zekâ ve makine öğreniminden siber güvenlik, batarya depolama sistemleri ve Single Pair Ethernet’e kadar belirli çözümler ve geleceğin konularına odaklandı. Böylece fuar, tartışma, ilham ve pratik bilgiler için bir platform haline geldi.

Hannover Messe 2026'da öne çıkan konularımız


Bir tarlada batarya depolama sistemi ve güneş enerjisi sistemi önünde duran bir kişi

Maksimum sistem kullanılabilirliği için güvenilir güç kaynağı ve yüksek verimlilik

Geleceğe uygun bir endüstri, her zaman şeffaf bir şekilde izlenebilen güvenilir bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. Maksimum sistem kullanılabilirliği ve özellikle yüksek verimlilik için besleme, koruma ve izlemeyi sorunsuz bir şekilde birleştiren sistemler sunuyoruz. DIN rayında güvenilir 24 V besleme, IP67 uygulamaları için sağlam sistemler, yenilikçi güç elektroniği veya aşırı gerilim koruması – teknolojilerimiz süreçlerinizi güvence altına alır ve plansız kesintileri önler. Ürünlerimiz, kesintisiz ve verimli enerji tedarikini garanti eder ve geleceğe hazır bir endüstride sorunsuz işletmeyi mümkün kılar.

Şirket içi makine imalatı tesisindeki insanlar

Güvenli. Otomatik. Akıllı. – geleceğin endüstrisi için çözümler

Modern makineler, kendileriyle birlikte büyüyen modüler, açık ve güvenli otomasyon çözümleri gerektirir. Akıllı otomasyon verimli, ölçeklenebilir süreçler sağlarken, güvenlik konseptleri OT altyapılarını korur ve üretim güvenilirliğini sağlar. Yapay zekâ uygulamaları, maksimum üretkenlik ve esneklik için önleyici bakım, optimize edilmiş enerji akışları ve veriye dayalı karar verme süreçleri sağlar. Bu, arıza sürelerini önler, bakım maliyetlerini azaltır ve rekabet gücünü artırır.

Klemens dizisi montajı sırasında clipx BASIC line iş istasyonu sisteminde çalışan bir personel

Daha yüksek üretkenlik, daha az karmaşıklık – kontrol panosu imalatında verimli süreçlerle

All Electric Society elektrifikasyonu teşvik ediyor – ve kontrol panolarına olan talebi artırıyor. Rekabetçi kalmak istiyorsanız, süreçleri hızlandırmanız ve maliyetleri düşürmeniz gerekir. Dijitalleşme ve proses otomasyonu, artan kalifiye eleman sıkıntısına ve giderek kısalan proje sürelerine karşı koymanın kaldıraçlarıdır. Tutarlı iş akışları ve ölçeklenebilir çözümler, küçük işletmelerden küresel oyunculara kadar maksimum verimlilik, kısa üretim süreleri ve özellikle yüksek proses güvenilirliği sağlar.

Makine imalatında HEAVYCON EVO'yu bağlayan iki çalışan

Kesintisiz bağlantı teknolojisi – network'e bağlı bir endüstri için kontrol panosundan uygulamaya kadar

Cihaz bağlantı teknolojisi ve kontrol panosundaki kablolamadan saha kablajına kadar – klemensler ve bağlantı teknolojisi sinyallerin, verilerin ve gücün tutarlı ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Single Pair Ethernet, veri iletimini optimize eder ve endüstriyel haberleşme için yeni olanaklar sunar. Bu çözümler esnek makine konseptlerine ve yeni teknolojilerin entegrasyonuna olanak tanır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve güvenlik gibi konuları da ele alırlar: Aletsiz kablolama, yerden tasarruf sağlayan sistemler ve akıllı arayüzler kaynak tasarrufu sağlar, verimliliği ve değer yaratmayı artırır.

Hannover Messe'de Phoenix Contact stantı

Hannover Messe nedir?

Hannover Messe, dünyanın önde gelen endüstriyel fuarı ve endüstriyel dönüşüm için merkezi bir platformdur. 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında makine imalatı ile elektrik, dijital ve enerji sektörlerinden 4.000'in üzerinde katılımcı, endüstrinin geleceğini şekillendirmek üzere Hannover'de buluşacak.

Geleceğin konularına odaklanın

Fuar üç temel konuya odaklanacak:

  • Otomasyon ve Dijitalleşme: Akıllı üretim, robotik, yapay zekâ ve siber güvenlik için çözümler
  • Enerji ve Endüstriyel Altyapı: Sürdürülebilir enerji sistemleri, hidrojen ve şebeke çözümleri için teknolojiler
  • Araştırma ve Teknoloji Transferi: Geleceğin endüstrisi için araştırma ve geliştirmeden gelen yenilikler

Hannover Messe, endüstriyel değer yaratmanın dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilir enerji ile nasıl yeniden tanımlandığını gösteriyor. Yapay zekâ, planlama ve üretimden enerji tedarikine kadar tüm alanların ortak noktasıdır. Salon 27'de network bağlantılı otomasyon, akıllı enerji altyapısı ve geleceğe yönelik üretim süreçlerine yönelik çözümlerimizi sunacağız.

Phoenix Contact çalışanları Hannover Messe'de müşterilerle konuşuyor

Phoenix Contact Hannover Messe'de

Hannover Messe, 70 yılı aşkın süredir Phoenix Contact için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır – ve yalnızca bir fuardan çok daha fazlasıdır. Endüstriyel dönüşümü ilerletmek için ortaklarımızla birlikte çalıştığımız bir platformdur.

En büyük katılımcılardan biri olarak, 27. Salonda sektörün temel konularına yönelik çözümlerimizi sunacağız:

  1. Güvenli enerji temini ve akıllı enerji yönetimi – kapsamlı güç kaynağı sistemleri, yenilikçi batarya depolama çözümleri ve DC teknolojisi

  2. Otomasyon, siber güvenlik ve yapay zekâ – uyumlu konseptler, ilgili altyapıları güvenilir şekilde korurken esnek, verimli ve network bağlantılı süreçlerin hayata geçirilmesini sağlar

  3. Verimli üretim süreçleri – tutarlı iş akışları, kapsamlı dijitalleştirme ve ölçeklenebilir çözümler verimli kontrol panosu imalatı sağlar

  4. Güvenilir bağlantı teknolojisi – modüler, güvenli sinyal, veri ve güç iletimi

100 yılı aşkın deneyimimizle, endüstrinin geleceğini aktif olarak şekillendiriyoruz. Hannover Messe 2026'da, daha fazla verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü için veri, otomasyon ve enerji uzmanlığının nasıl akıllıca birleştirilebileceğini göstereceğiz.

Bizi ziyaret edin ve endüstriyel dönüşümü hayata geçirmek için birlikte nasıl çalıştığımızı keşfedin.

Hannover Messe'nin tarihi

Kaynak

Dünyanın en büyük endüstriyel fuarının ilan ettiği slogan "Gelenek ve İnovasyon"dur. 1947'de Alman şirketi Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Hannover-Laatzen'in bayrağı altında "Hannover İhracat Fuarı 1947" olarak kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yeni endüstriyel fuarın amacı eski GDR'daki Leipzig Fuarıyla birlikte çok seslilik sağlamak ve Batı Almanya'nın yenilikçi gücünü vurgulamaktı.

Büyüyen uluslararası yapı

Hannover Messe, uluslararası temaslara uygun bir mekân olarak misafirlerin ilgisini çekti. 1950'lerin başlarında, on farklı ülkeden katılımcı vardı, bunlardan biri de ABD'ydi. Yıllar içinde fuar giderek daha uluslararası bir nitelik kazandı. İlk partner ülke 1980 yılında Brezilya oldu. O tarihten bu yana, farklı ülkelerden şirketler her yıl ürünlerini sergilemektedir.

Bugünün Hannover Messe'si

Hannover Messe artık endüstriyel dönüşüm için dünyanın önde gelen platformudur. Fuarın odak noktası otomasyon ve dijitalleşme, enerji ve endüstriyel altyapı ile araştırma ve teknoloji transferi gibi konulardır. Yapay zekâ, tüm alanları birbirine bağlayan ortak unsurdur – akıllı üretim ve siber güvenlikten sürdürülebilir enerji sistemlerine kadar.

Hannover Messe SSS – biletler ve seyahat

Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve görselin üstünde SSS yazısı
Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve görselin üstünde SSS yazısı
Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve resmin üstünde SSS yazısı
Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı
Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı
Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı
Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve görselin üstünde SSS yazısı

Hannover Messe 2027 dünyanın en büyük endüstriyel ticaret fuarlarından biridir. Bir sonraki fuar 5-9 Nisan 2027 tarihleri ​​arasında düzenlenecek. Fuar her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve görselin üstünde SSS yazısı

2027 yılının Mart ayından itibaren Hannover Messe 2027 için bu web sitesi üzerinden ücretsiz bilet talep edebilirsiniz.

Ücretsiz biletinizi buradan alın
Arka planda çok sayıda araba ve şehir bulunan çok şeritli yol ve resmin üstünde SSS yazısı

Phoenix Contact sipariş formu aracılığıyla ücretsiz bir bilet ve haber bülteni talep ettiğinizde, onayınızı isteyen bir e-posta alacaksınız. Biletinizi onayladıktan sonra, bilet kodunuz e-posta ile size ulaştırılacaktır. Resmi Hannover Messe web sitesinden ücretsiz bir bilet talep etmek için bu bilet kodunu kullanın.

Ücretsiz biletinizi buradan alın
Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı

Hannover Messe fuar alanına arabayla kolayca ulaşabilirsiniz.
Kuzeyden veya güneyden geliyorsanız, fuar alanına Hannover yönünde A7 üzerinden ve ardından Hannover/Messe yönünde A37 üzerinden ulaşabilirsiniz.
Doğudan geliyorsanız, fuar alanına ulaşmak için Hannover'e doğru A2'yi ve Hannover/Messe'ye doğru A37'yi kullanın.
Batıdan Hannover Messe'ye, Hannover'e doğru A2, Kassel'e doğru A7 üzerinden, Hannover'e doğru B65 ve ardından Hannover Messe'ye doğru B6 üzerinden ulaşabilirsiniz.
Navigasyon cihazınıza gireceğiniz adres: 30521 Hannover, "Hermes Allee" veya "Messegelände"dir.
Fuar alanı çevresinde yeterli sayıda ücretli park yeri bulunmaktadır.
Elektrikli araçlar için şarj istasyonları Kuzey 4 ve Güney 32 otoparklarında bulunmaktadır.
Otopark hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Daha fazla bilgi
Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı

Hannover fuar merkezine şehir merkezinden S-Bahn, U-Bahn veya otobüsle kolaylıkla ulaşabilirsiniz:

  • Hannover Messe/Laatzen'e giden S4 veya S8 S-Bahn hattını kullanın
  • Hannover Messe/Nord'a giden 8 veya 18 numaralı U-Bahn hattını kullanın
  • Hannover Messe/Ost'a giden 6 veya 16 numaralı U-Bahn hattını kullanın
  • Gutenbergstraße'ye (Güney Girişi) giden 340 ve 341 numaralı otobüs hatlarına binin ve Messe/Laatzen durağında (Batı Girişi 1) inin.

Arka planda birçok araba ve şehrin bulunduğu çok şeritli yol ve resimde SSS yazısı

Deutsche Bahn uzun mesafe treniyle varış:
Trenle geliyorsanız fuar alanına Hannover/Laatzen fuar tren istasyonundan ulaşabilirsiniz. BATI girişinden yakl. 400 m. Alternatif olarak, fuar alanına ana tren istasyonu ve oradan 8 veya 18 numaralı U-Bahn hatları yoluyla ulaşabilirsiniz.

Hannover Havaalanı'ndan (HAJ) varış:
Hannover Havalimanı'ndan Hannover Hauptbahnhof (ana tren istasyonu) yönündeki 5 numaralı S-Bahn hattını kullanarak fuar alanı merkezine ulaşabilirsiniz. Buradan U-Bahn hat 8 veya hat 18'i kullanın. Toplam yolculuk süresi yaklaşık 1 saattir.
Fuar süresince havaalanından fuar alanına (BATI) otobüs servisi de sunulmaktadır. Yolculuk süresi yaklaşık 45 dakikadır.

Hannover Messe SSS – fuar ziyareti

Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı
Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı
Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı
Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı
Resimde AES müşterileri, Hannover Messe 2023'te SSS yazısını sergiliyor
Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı

Phoenix Contact'ın ana stantı Salon 27, Stant F26'ta yer alacak. Phoenix Contact ayrıca çeşitli konu başlıkları altında başka stantlarda da yer alacak. Tüm stantları ve stantlarda kimlerin olacağını gösteren resmi Phoenix Contact stant haritasına, fuarın başlamasından kısa bir süre önce bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı

Hannover Messe kat planı fuarın başlamasından kısa bir süre önce hazır olacak. Ayrıca tüm sergi ve park alanlarının bir haritası da mevcut olacak.

Her ikisi de fuardan kısa bir süre önce size sunulacaktır.

Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı

Hannover Messe'de açılış töreninin yanı sıra birçok başka etkinlik, konferans, ödül töreni ve aktivite de yer almaktadır. Destek programının tamamı fuar açılmadan kısa bir süre önce burada listelenecektir:

Daha fazlasını keşfedin
Hannover Messe 2023’teki AES stantında bulunan müşteriler ve görsel üzerinde SSS yazısı

Mevcut Alman Şansölyesi genellikle Hannover Messe'yi partner ülkenin devlet başkanı ile birlikte açar. İspanya, Hannover Messe 2027'ün partner ülkesidir.

Hannover Messe 2026'nın partner ülkesi Brezilya idi. Hannover Messe 2026, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile birlikte siyaset ve iş dünyasından çeşitli temsilciler tarafından açıldı.

Resimde AES müşterileri, Hannover Messe 2023'te SSS yazısını sergiliyor

Hannover Messe'deki ücretsiz WLAN'a “MESSEfreewifi” adı verilir ve bunu her gün üç saate kadar kullanabilirsiniz. Giriş alanlarında, sergi salonlarında ve fuar alanının diğer yerlerinde ücretsiz Wi-Fi'den yararlanabilirsiniz.
Ayrıca “EBi” bilgi bankoları, giriş alanları ve ek erişim noktaları sunan çeşitli ikram alanları da bulunmaktadır. Erişim “MESSEhotspot” WLAN üzerinden mümkündür.