Güç kaynağı ve koruma

Enerji iletimi ve enerji dağıtımı için ürünler

Phoenix Contact, enerji dağıtımı ve iletimindeki tüm gereksinimleriniz için yenilikçi çözümler sunmaktadır.
“Enerji iletimi ve dağıtımı - başarıya götüren ürünler” broşürünü indirin.

Şimdi indirin
Enerji santralleri için istasyon kontrol teknolojisi

Bir trafo merkezinin güvenli ve güvenilir çalışmasını garanti etmek için istasyon kontrol teknolojisi oldukça önemlidir. Bu cihazlar için hata emniyetli bir güç kaynağı sağlamak ve aynı zamanda onları korumak, güç aktarımı ve dağıtımının en önemli görevlerinden biridir. Bu amaçla, 24 V DC için yedekli olarak kurulabilen özel güç kaynakları ve her işlevi ayrı ayrı korumak için kullanılabilen kompakt cihaz devre kesicileri sunuyoruz. Kapsamlı koruma, kontrol ve ölçüm fonksiyonları ile kompakt koruma ve kontrol cihazlarımız çok sayıda uygulamada kullanılabilir.

Elektronik devre kesiciler

Ekipmanların etkin korunması

Ekipmanlarınız için bireysel koruma sağlayın. Cihaz devre kesicilerini kullanarak cihazlarınızı güvenle koruyun ve dolayısıyla sisteminiz için sürekli olarak yüksek seviye süreklilik sağlayın.

QUINT 4 güç kaynağı

Yüksek süreklilik

En yeni güç kaynağı teknolojisini kullanarak, trafo merkezindeki elektronik cihazlara yedekli enerji beslemesi sağlayın.

Müşteri ve dağıtım şebekeleri için koruma ve kontrol cihazları

Enerji şebekeleri için tam koruma

Kapsamlı koruma işlevleri sayesinde yenilikçi koruma ve kontrol cihazlarımız müşteri ve dağıtım şebekeleri için idealdir. Cihazlar, az bakım gerektirmeleri ve uzun vadeli kararlılıkları ile öne çıkar. Yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kapsamlı fonksiyon tuşları kolay kullanım sağlar.

Trafo merkezinde yedekli yardımcı gerilim beslemesi

Trafo merkezinde yedekli yardımcı gerilim beslemesi

Trafo merkezlerinde %100 sistem sürekliliği en önemli önceliktir. Sistem parçalarının veya bileşenlerin arızalanması yüksek maliyetlere yol açabilir. Yedekli sistemler bu tür arızalardan kaçınmaya yardımcı olarak trafo merkezlerinde yüksek sürekliliği garanti eder. Yedekli yardımcı besleme konseptleriyle, iki güç kaynağı primer tarafta paralel olarak çalıştırılır, böylece ikinci güç kaynağı, birincisi arızalanırsa yükü tamamen alabilir. Birden fazla kontrol panosunu stabil 24 VDC gerilim ile beslemek için, önce bir ring fideri (-X1, -X2) yardımıyla bağlanmalıdırlar. Bir ring fideri, vidalı veya Push-in bağlantılı geçmeli klemenslerimiz kullanılarak sahada kolay ve güvenli şekilde monte edilebilir. Güç kaynakları, arızalı bir güç kaynağındaki (-G1, -G2) kısa devrenin veya kablo yollarının, besleme geriliminin yükte kesintiye neden olmaması için iki yedek modül/diyot (-G10, -G11) aracılığıyla ayrıştırılır. Artık sadece bir modül, tüm çalışma durumlarında bağlı yüklerin tüm güç gereksinimlerini karşılayabilir. Yerden tasarruf sağlayan PTFIX klemenslerimiz (-X10, -X11), kontrol panolarında basit gerilimi dağılımı sağlar. Entegre cihaz devre kesicileri cihazlarınızı korur ve bir arıza durumunda hedeflenen devre dışı bırakmayı sağlar (-F10, -F11, -F12). Bu, üstün sistem sürekliliğini garanti eder.