Endüstriyel ortamlarda 10 Gbps Ofis dünyasının yüksek iletim hızlarını üretiminizde de kullanabilirsiniz.
Modern otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. Phoenix Contact'ın yeni M12 konnektörleri ile artık sisteminizde 10 Gbps'ye kadar veri hızlarından da yararlanabilirsiniz. Ofisten makineye tüm şirket ağında kusursuz haberleşme mümkündür.
Endüstriyel kullanım için test edilmiştir: CAT6A
CAT6A – endüstri için yüksek hız
CAT6A bileşenleri, endüstriyel ortamlarda 10 Gbps'nin tam olarak gerçekleştirilmesi için IEC'ye uygun olarak tüm gereksinimleri karşılayan bileşenlerdir.
10 Gbps cihaz bağlantı ürünlerimizin tümü bu gereklilikleri karşılar.
Avantajınız: hızlı veri iletimi ve endüstriyel uygulamalar için test edilmiş uygunluk.
Ankastre konnektörler
10 Gbps için M12 ankastre konnektörler
Uygulamanıza uyan 10 Gbps haberleşmeyi entegre edin. Phoenix Contact, cihazda optimum bağlantıyı da sağlayan çeşitli M12 ankastre tip konnektörler sunmaktadır.
- RJ45 bağlantılı M12, kontrol panosu geçişi olarak da idealdir
- Lehim bağlantılı M12
- Ekranlı kablo bağlantılı M12
Piercecon® hızlı montaj
10 Gbps için birleştirilebilir tasarımlı M12 konnektörler
Phoenix Contact 10 Gbps M12 konnektörleri doğrudan sahada hızlı ve kolay şekilde monte edilebilir - bu, Piercecon® bağlantısıyla mümkün olur.
10 Gbps için veri konnektörleri
10 Gbps için birleştirilebilir tasarımlı RJ45 konnektörler
Phoenix Contact'ın RJ45 konnektörleri, IDC izolasyon kaydırmalı bağlantı ile doğrudan sahada hızlı ve kolay şekilde monte edilebilir.
Montaj konumuna bağlı olarak IP20 veya IP65/IP67 koruma sınıfına sahip konnektörleri seçin.
Ön montajlı patch kablolar
10 Gbps için patch kablolar
Phoenix Contact'ta, 10 Gbps Ethernet haberleşmesi için gerekli tüm kabloları bulabilirsiniz. Anında bağlantı için ön montajlı veya sahada birleştirmek için montaja hazır halde temin edilirler.
Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?
10 Gbps cihaz konnektörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki butona tıklayın.