Ambalaj makineleri En son teknoloji ambalaj makineleri; dolum, dozaj, paketleme, etiketleme ve kutulama işlemlerini yüksek verimlilikle yapar. Esneklik için modüler konseptler sağlıyor, sürdürülebilir teknolojiler kullanıyor ve özellikle hassas sektörlerde önemli olan tutarlı bir kalite seviyesini garanti ediyoruz. Bu zorluklarda sizi bir ortak olarak desteklemek ve süreçlerinizi daha verimli, sürdürülebilir ve geleceğe hazır hale getirmek için size geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunmak istiyoruz.

Bir üretim holünde birkaç modüler üniteye sahip bir ambalaj makinesinin önden görünümü

Bir ambalaj makinesine genel bakış Ambalaj makinelerinizi daha verimli, sürdürülebilir ve geleceğe hazır hale getirmek için tasarlanmış ürün ve hizmet portföyümüzü keşfedin.

İnteraktif görüntü haritası: Bir ambalaj makinesine genel bakış
Paletleme robotları
Paletleme makinası, önceden paketlenmiş ürünleri depolama veya sevkiyata hazırlamak için otomatik olarak paletlere istifler. Genellikle palet daha sonra sarılır veya sabitlenir.
Daha fazla bilgi
Paletleme robotları
Pick-and-place makinesi
Alma ve yerleştirme istasyonları genellikle bir ambalaj makinesinin kalbidir. Ambalajlanacak ürünler çok yüksek hızlarda hassas bir şekilde kavranır, hareket ettirilir ve konumlandırılır. Bir ambalaj makinesinde sürekli ve verimli bir süreç sağlamak için istasyonlar konveyör bantları, besleme sistemleri ve paketleme istasyonları ile senkronize çalışır.
Daha fazla bilgi
Pick-and-place makinesi
Ambalaj makinesi
Ürünler kartonlara paketlendikten sonra kartonlama makinesi kartonları kapatır ve etiketler. Kartonlar daha sonra bir konveyör bant aracılığıyla paletleme makinasına boşaltılır ve taşınır.
Daha fazla bilgi
Ambalaj makinesi
Kalite kontrol
Entegre kalite kontrol sistemi, sürekli olarak yüksek ürün kalitesi sağlar. Gelişmiş sensörler ve kontrol teknolojileri, yanlış etiketleme, hatalı mühürleme ve hasarlı ambalaj gibi hataların güvenilir bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Daha fazla bilgi
Kalite kontrol
Karton kutu kurma makinesi
Karton kutu kurma makinesindeki son teknoloji ürünü kullanıcı arayüzü, kartonlama sürecinin gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar ve sorunların hızla tespit edilip giderilmesine yardımcı olur. Özelleştirilebilir ayarlar, parametreleri özel paketleme gereksinimlerine göre ayrı ayrı ayarlama esnekliği sağlar.
Daha fazla bilgi
Karton kutu kurma makinesi
Kontrol panosu
Kontrol panosu, tüm iş parçacıklarının birleştiği yerdir. Temel uzmanlığımız, ambalaj makinenizin kontrol panosunun elektrifikasyonu, network oluşturma ve otomasyonunda yatmaktadır.
Daha fazla bilgi
Kontrol panosu
Konveyör bandı
Son teknoloji ürünü ambalaj makinelerinde konveyör bandı, sorunsuz ve otomatik bir paketleme sürecinde merkezi bir rol oynar. Konveyör bantlar, ürünlerin beslenmesinden tek tek ürünlerin konumlandırılmasına ve paketlenmiş birimlerin sonraki istasyonlara taşınmasına kadar tüm süreç zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Daha fazla bilgi
Konveyör bandı
Sürücüsüz taşıma sistemi
Kısa üretim süreleri, düşük envanter seviyeleri ve yüksek esneklik verimli dahili malzeme akışının temeli olup üretkenliği artırmanın ön koşuludur. Bu gereksinimleri karşılamak için AGV'ler üretim ve tesis lojistiğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Sürücüsüz taşıma sistemi
Son teknoloji kullanıcı arayüzüne sahip karton kutu kurma makinesi

Karton kutu kurma makinesi

Karton kutu kurma makinesindeki son teknoloji ürünü kullanıcı arayüzü, kartonlama sürecinin gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar ve sorunların hızla tespit edilip giderilmesine yardımcı olur.

  • Ambalaj makinelerinde kullanım için IPC'ler özellikle toza, sıvılara ve yağlayıcılara karşı dayanıklı olmalıdır
  • Sanayi tipi konnektörler, ambalaj makineleri için esnek makine konseptleri ve kısa ayar zamanı sağlar
  • Hızlı ve güvenilir I/O işleme sayesinde, karton kutu kurma makinesi ambalaj hattıyla hassas bir şekilde senkronize edilir; böylece tıkanmalar ve boş çalıştırmalar önlenir
  • Artan miktardaki sensör teknolojisi, sensör aktüatör kutuları, yuvarlak konnektörler ve kablolarla güvenilir bir şekilde bağlanır
  • Çeşitli röle aileleri, kontrolör ve karton kutu kurma makinası arasındaki arayüz olup sinyalleri izole eder, çoğaltır ve yükseltir
  • Anahtarlar, ambalaj makinesi ağı boyunca güvenilir veri dağıtımı sağlar
  • Güvenlik rölelerimizle birlikte, temassız ve kompakt emniyet switch'i, ambalaj makinesinin güvenlik kapısını izler
  • Klemensler ve dağıtım blokları güvenilir güç ve potansiyel dağıtımı sağlar
  • Akıllı diyagnostik fonksiyonlarına sahip güç kaynakları, arızaların tespit edilmesini özellikle kolaylaştırır
Ambalaj makinesi kalite kontrolü

Kalite kontrol

Güvenilir kalite kontrolü, ambalaj makinesindeki bir sonraki işlem adımına yalnızca kusursuz ürünlerin ulaşmasını sağlar. Sorunların erken tespiti hatalı ürün sayısını ve dolayısıyla ıskarta sayısını da azaltır.

  • Sensör/aktüatör kutuları ve ilgili yuvarlak konnektörler, örneğin ışık, basınç, ağırlık ve konum sensörlerinden gelen sinyalleri kaydeder ve kontrol sistemine iletir
  • Hijyenik tasarımlarıyla sensör/aktüatör kutularımız ve yuvarlak konnektörlerimiz gıda maddelerinin doğrudan yakınındaki uygulamalar için idealdir
  • Kalite kontrol elemanları sağlam, sanayi tipi konnektörlerle hızlı ve güvenilir bir şekilde entegre edilebilir
  • Yer tasarrufu sağlayan kablo geçiş sistemleri yardımıyla kabloların kontrol kutusuna doğrudan güvenilir ve sağlam bir şekilde geçişi
Güç kaynağı, IPD ve SAC kutusu ile donatılmış bir ambalaj makinesindeki konveyör bandı

Konveyör bandı

Kartonlar, iki ofset konveyör bandı üzerinde karton kutu kurma makinesinden paletleme makinasına taşınır. İkinci konveyör bandı üzerinde, paketlenecek ürünler dolum istasyonundan alma ve yerleştirme istasyonuna taşınır.

  • IP67 koruma sınıfına sahip sağlam güç kaynakları, sahada merkezi olmayan besleme için idealdir ve doğrudan konveyör bandına monte edilebilir
  • IPD ve QPD montaj sistemleri, doğrudan konveyör bandında kolay ve aletsiz güç dağıtımı sağlar
  • Konveyör bandından gelen giriş ve çıkış sinyalleri doğrudan IP65/IP67 koruma sınıfına sahip uzak I/O sistemi tarafından alınır ve işlenir. Tamamen kalıplanmış çinko döküm muhafaza, yüksek sağlamlık sunar ve cihazlar aynı zamanda I/O bağlantı uygulamaları için de uygundur
Kontrol panosu ile donatılmış pick-and-place makinesi

Pick-and-place makinesi

Alma ve yerleştirme istasyonları, bir dizi son teknoloji ambalaj makinesinde önemli bir rol oynamaktadır. Modüler makine konseptleri, yeni ürün formatlarına ve ambalaj türlerine hızlı bir geçiş sağlamak için gereklidir. Bu konseptler, makine modüllerinin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini mümkün kılmaktadır.

  • Sanayi tipi konnektörler, toplayıcı modüllerinin hızlı ve esnek bir şekilde değiştirilmesini mümkün kılar – hızlı ve kolay değişimler için
  • Güvenlik rölelerimizle birlikte, temassız ve kompakt emniyet switch'i, toplayıcı modülüne giden emniyet kapısını izler
  • Motor bağlantısındaki EMC korumalı yuvarlak konnektörler sinyallerin parazitsiz iletilmesini sağlar
  • Sensör/aktüatör kutuları ve uzaktan I/O sistemleri ile valf terminallerinin hassas kontrolü
  • IP67'ye sahip uzak I/O sistemi, valf terminallerinin hassas kontrolünü sağlar
Ana kontrol panosuna odaklanan pick-and-place makinesi

Kontrol panosu

Kontrol panosunun tüm işlevsel alanları için size yenilikçi çözüm ve ürünler sunuyoruz. Kontrol panosuna yönelik yenilikçi ürünlerin yanı sıra mühendislikten bitmiş kontrol panosuna kadar tüm kontrol panosu imalat süreci boyunca sizi destekliyoruz.

  • Kapsamlı klemens portföyü, kontrol panosunda güvenilir güç dağıtımı sağlar. Farklı bağlantı teknolojilerine sahip klemensler özgürce kombine edilebilir
  • Hızlı yol verici, hem konveyör bandında hem de ambalaj makinesinde çeşitli motorların güvenilir ve kolay bir şekilde çalıştırılmasını sağlar
  • I/O bağlantısı ve emniyet uygulamaları da dahil olmak üzere giriş ve çıkış sinyallerini toplamak için IP20 koruma sınıflı uzak I/O sistemi
  • Anahtarlar tüm makine ağı boyunca güvenilir veri dağıtımı sağlar ve güvenlik router'ları paketleme makinelerini yetkisiz erişime ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korur
  • Aşırı gerilim koruması, güç kaynağı ve cihaz korumasından oluşan güvenilir ve haberleşmeli 24 V besleme sistemleri
  • Sinyalleri izole etmek, çoğaltmak ve güçlendirmek için kontrolör ile makine çevre birimleri arasında bir arayüz olan farklı röle serileri
  • Enerji ölçüm cihazları, paketleme makinesinin tüm alt süreçlerinin enerji verilerini hızlı ve kolay bir şekilde elde eder
  • Yer tasarrufu sağlayan kablo giriş sistemlerinin yardımıyla kabloların doğrudan kontrol panosuna güvenilir ve sağlam geçişi
  • Edge cihazları veriyi üretildiği noktada işler ve böylece ağ üzerindeki yükü azaltır
  • Çeşitli motorların güvenli çalışması için hızlı yol vericiler ve motor yol vericiler
Kartonlama makinesinin yan görünümü; paketleri kartonlama makinesinden paletleyiciye taşıyan konveyör bantla birlikte

Ambalaj makinesi

Ambalaj makineleri de farklı ürün boyutları ve şekilleri nedeniyle esnek konseptler gerektirir. Sık format değişikliklerinin uzun duruş sürelerine yol açmamasını sağlamak için modüler ve uyarlanabilir makineler kullanılmalıdır.

  • Güvenlik rölelerimizle birlikte, temassız ve kompakt emniyet switch'i, ambalaj makinesinin güvenlik kapısını izler
  • Motor yol vericiler ve hızlı yol vericiler, ambalaj makinesindeki motorları güvenilir bir şekilde değiştirir ve ters çevirir
  • Akıllı röleler ile sinyallerin anahtarlanması, bağlantısının kesilmesi, izlenmesi, güçlendirilmesi ve çoğaltılması
  • Klemensler ve dağıtım blokları kontrol panosunda güvenilir güç dağıtımı sağlar
  • Akıllı Elemanlara ve entegre güvenlik işlevine sahip uzak I/O sistemleri, kartonlama makinesi ile kontrol panosu arasında veri yolundan bağımsız haberleşme için giriş sinyallerini kaydeder ve çıkış sinyallerini kontrol eder
  • Sürekli bir kartonlama makinesi beslemesi için entegre sigortalara sahip güvenilir 24 V güç kaynağı
  • Sensör/aktüatör kutuları ve ilgili yuvarlak konnektörler, ambalaj makinesindeki çeşitli sensör ve aktüatörlerden gelen sinyalleri kaydeder
Paletleme robotları

Paletleme makinası

Artan ürün çeşitliliği ve format değişiklikleri nedeniyle, paletleyicilerin farklı ambalaj boyutlarını ve şekillerini işleyebilmesi gerekir. Bu, esnek kavrama ve istifleme mekanizmaları ile sağlanır. Ürünlerin paletler üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılması ve yüksek döngü hızları da önemlidir. Paletleme makinasının konveyör teknolojisine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için modüler bir makine tasarımı gereklidir.

  • Endüktif NearFi modülleri, kavrama takımı değişimini doğrudan robot kafası üzerinde izlemek için kullanılabilir. Güç ve gerçek zamanlı Ethernet verileri birkaç santimetrelik bir hava boşluğu boyunca iletilir
  • Saha ile kontrol seviyesi arasında veri, sinyal ve güç aktarımı için uygun konnektörlere sahip sensör/aktüatör kutuları doğrudan robot koluna monte edilir
  • Sanayi tipi konnektörlerin doğrudan robotun taban çerçevesine takılması, kontrol panosu ile robot arasında güç, veri ve sinyallerin güvenilir şekilde iletilmesine olanak sağlar
  • Bluetooth özellikli kablosuz Ethernet modülleri, kontrolör ile hareketli makine parçaları arasında güvenilir ve kayıpsız haberleşme sağlar
Bir paketleme makinesinde ikincil bir süreç olarak otomatik kılavuzlu araç sistemi

Otomatik kılavuzlu araç sistemi

Kısa üretim süreleri, düşük envanter seviyeleri ve yüksek esneklik verimli dahili malzeme akışının temeli olup üretkenliği artırmanın ön koşuludur. Bu gereksinimleri karşılamak için AGV'ler üretim ve tesis lojistiğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.

  • WLAN erişim noktası aracılığıyla AGV ile güvenilir ve emniyetli haberleşme
  • Veri ve sinyal dağıtımı için sağlam konnektörler
  • İnsan-makine işbirliğinde emniyet her zaman birincil önceliktir:
    Emniyet ürün portföyümüz; acil duruş konsepti, güvenli hareket izleme ve saha anahtarlaması gibi gerekli uygulamanın güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.