İçme suyu temini Sürdürülebilir arıtılmış içme suyu ve güvenli su temini için akıllı çözümler.

Bir su arıtma tesisindeki içme suyu
Hidroelektrik santral

Çok yüksek su kalitesi için otomasyon sistemleri

Gelecekte, çeşitli faktörler nedeniyle küresel içme suyu kaynaklarının yönetimi her zamankinden daha zor olacaktır. İklim değişikliğinin sonucu olarak, şiddetli hava olayları ve kuraklıklar dünyanın pek çok bölgesini geçmişte olduğundan daha olumsuz şekilde etkilemektedir. Temiz suya erişim herkese sunulmamaktadır. Artan su kirliliği, bu kıt kaynağın teminini engellemektedir.

Phoenix Contact doğal su kaynaklarına olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak içme suyu projeleri gerçekleştirmekte ve mevcut tesisleri entegre otomasyon sistemleri ile modernize etmektedir. Su arıtma ve su dağıtımından bulut tabanlı süreç optimizasyonuna kadar, güvenilir ve sürdürülebilir bir su temini sağlıyoruz.

İnteraktif görüntü haritası: İçme suyu temini uygulamalarına genel bakış
Su çekme
Phoenix Contact her türlü su çekme prosesi için çözümler sunar. Modern arayüzler dahil olmak üzere standartlaştırılmış sistemler ve yazılım çözümleri, merkezi olmayan kuyu sistemleri için güvenli uzaktan kontrol haberleşmesi sağlar.
Su çekme hakkında daha fazla bilgi
Su çekme
Su taşıma ve dağıtımı
İçme suyunun birçok noktaya ulaştırılması için genellikle geniş bir tedarik ağına ihtiyaç duyulur. Uzaktan izlemeden kaçak yönetim sistemlerine kadar anahtar teslim çözümler kullanarak su kaybını asgariye indirin.
Su taşıma ve dağıtımı hakkında daha fazla bilgi
Su taşıma ve dağıtımı
Su arıtma
Bakteri ve virüslerden kaynaklanan kirlilik dağıtımdan önce kalıcı olarak giderilir. Phoenix Contact'ın çözümleriyle yüksek su kalitesi taleplerini karşılayın.
Su arıtma hakkında daha fazla bilgi
Su arıtma
Asılı maddenin çıkarılması
Phoenix Contact çözümleriyle, prosesle ilgili tüm ölçülen değerleri tesisin asılı maddenin giderilmesinden sorumlu kısımlarından alabilirsiniz. Açık kontrol teknolojisi, sürecin kolay ve güvenli şekilde kontrol edilmesini sağlar.
Asılı maddenin çıkarılması hakkında daha fazla bilgi
Asılı maddenin çıkarılması

İletişim

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Sistem ve süreçlerinizi daha şeffaf hale getirme konusunda sizi desteklemekten ve daha fazla kaynak tasarrufu yapmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Referanslar


Musluklar

EW Wasser GmbH, yaklaşık 45.500 kişiye yaklaşık olarak 5,8 milyon litre içme suyu sağlıyor. İlave olarak, 72.000 kişilik nüfus için atık su bertarafı organize etmekte olup toplam 894 km'lik kanalizasyon sistemi işletiyor. Elektronik devre kesiciler, aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı emniyetli ve güvenilir koruma sağlıyor. Elektronik devre kesiciler, EW Wasser GmbH'de sisteme yalnızca daha fazla şeffaflık getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenilir ve etkili tedarik sağlıyor.

İçme suyu temin eden müşterilerimiz neden Phoenix Contact'ı seçiyor?

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 3 milyon kişiye su temini sağlayan 770 km'lik boru hattı şebekesi, ilgili sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasını gerektiriyor. Bölgesel su temini birliği ile yürütülen büyük bir modernizasyon projesinde, su şebekesi Phoenix Contact kontrolörleriyle donatıldı.