Atık su arıtma Yeni yapılarda ve mevcut atık su arıtma tesislerinde, kapsamlı otomasyon çözümleriyle atık suyu enerji ve kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde arıtın.
Sürdürülebilir atık su yönetimi için otomasyon çözümleri
Su kirliliği insanlar ve doğa için tehlike yarattığından, atık su bertarafı doğal yaşam ortamımızın korunmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Atık suyun verimli şekilde arıtılarak birkaç defa tekrar kullanılması kaynakları korur ve aynı zamanda birçok ekonomik avantaj sunar.
Atık su endüstrisi için gelecek odaklı bir çözüm sağlayıcı olarak, doğal su kaynaklarının sorumlu kullanımı bizim için çok önemlidir. Atık suyun sürdürülebilir şekilde arıtılması, suyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılayan özellikle verimli atık su arıtma tesisleri gerektirir. Sizinle birlikte, sürdürülebilir atık su yönetimi için otomasyon çözümleri geliştiriyoruz. Uzman ekibimiz fabrika mühendisliğiniz konusunda size yardımcı olacaktır – yeni bir inşaat veya mevcut atık su tesislerini optimize etmek için.
İletişim
Referanslar
EW Wasser GmbH, yaklaşık 45.500 kişiye yaklaşık olarak 5,8 milyon litre içme suyu sağlıyor. İlave olarak, 72.000 kişilik nüfus için atık su bertarafı organize etmekte olup toplam 894 km'lik kanalizasyon sistemi işletiyor. Elektronik devre kesiciler, aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı emniyetli ve güvenilir koruma sağlıyor. Elektronik devre kesiciler, EW Wasser GmbH'de sisteme yalnızca daha fazla şeffaflık getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenilir ve etkili tedarik sağlıyor.
Atık su endüstrisi müşterilerinin Phoenix Contact'ı tercih etme nedeni
Bütünsel bir sistem – Konstanz atık su arıtma tesisini modernize etmekten sorumlu çalışanların istediği şey. Erişilmesi zor alanları rahatlıkla entegre etmek için artık kablosuz çözümler de dahil olmak üzere yenilikçi teknolojiler kullanılıyor.