Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 0,3 m, pin sayısı: 8, iletken kesiti: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gri
RJ45 kablo
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 konnektör / IP20 - RJ45 konnektör / IP20, hat, uzunluk 5 m
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 1,5 m, pin sayısı: 8, CAT6A, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, Yeşil
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 10 m, pin sayısı: 8, iletken kesiti: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gri
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 7,5 m, pin sayısı: 8, iletken kesiti: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gri
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, 26 AWG çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 fiş/IP20'ye RJ45 fiş/IP20, hat, uzunluk: 2 m
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 8, iletken kesiti: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, gri
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 10 m, pin sayısı: 8, CAT6A, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, Yeşil
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, 26 AWG çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 fiş/IP20 - RJ45 fiş/IP20, hat, uzunluk: 15 m
Patch kablo, CAT6A, 4-çift, ekranlı, kesişmeyen bağlantı (Hat), her iki ucunda RJ45/IP20 konnektör, dış kılıf malzemesi: PUR; uzunluk: 0,5 m