Conectores de dados

Conectores de dados

O mundo está cada vez mais interligado. Isto também significa que há mais interfaces no dispositivo. A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de conectores de dados, de RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até a conexão coaxial e de condutor de fibra óptica e para SPE. A oferta é estendida com assessoria de especialistas e serviços de excelência em torno da conexão de dispositivos – a base perfeita para a interligação de dispositivos inteligentes.

Go to Product Detail Page for item 1456394
SACC-SQ-M12MSD-4CON-20-L180 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
SACC-SQ-M12MSD-4CON-20-L180 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1456394

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 4-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, Solda por onda, 0,34 mm2, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade devido aos diversos formatos
  • Montagem simples graças à tecnologia de conexão sem ferramentas
  • Amplo espectro de aplicação graças ao suporte dos sistemas de bus correntes
  • Elevada segurança, mesmo em ambiente industrial, devido a sistemas de conectores padronizados
Amostra gratuita
Para uma comunicação IIoT confiável

Encomende sua amostra personalizada e teste nossos conectores de dados para todas as interfaces.

Encomendar amostra agora
Dado com diferentes interfaces de dados em frente a um fundo digital
Tablet com White Paper sobre o tema de condutores de fibra óptica

White Paper sobre tecnologia de fibra óptica

Transmissão segura e confiável de dados em alta velocidade por meio de condutores de fibra óptica: essa tecnologia transmite dados na forma de luz por longas distâncias. Leia nosso White Paper para descobrir as vantagens que isso traz. Se informe sobre os diferentes tipos de cabos e fibras e para quais aplicações a tecnologia é adequada.

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e condutores

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos à medida.

Novos produtos

Cabos Patch RJ45 coloridos
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados
Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet
Conectores M12 Push-Pull montáveis

Cabos Patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
  • Proteção integrada com gancho de encaixe

Suas vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Adequados para solda por onda THT e solda THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de solda por onda (THT) e por refusão (THR). Eles expandem o portfólio existente com variantes RJ45 filtradas em design industrial para aplicações de até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuito impresso de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de solda por onda (THT) e refusão (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Suas vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças a filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças ao recurso de solda por refusão
  • Variante ideal para cada aplicação graças a uma grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet

Transmissão de dados simples e com economia de espaço

Os conectores M12 Push-Pull montáveis para aplicações Ethernet oferecem transmissão segura de dados em alta velocidade e impressionam por seu espaço extremamente reduzido. Graças ao sistema de travamento rápido, a instalação é fácil, bastando conectar ao dispositivo.

Características principais

  • Travamento interno Push-Pull
  • Conexão por crimpagem compacta
  • Codificação X para aplicações Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Bitola de conexão: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindagem de 360°
  • Versão reta e angular
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Instalação simples: encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços reduzidos
  • Alta economia de espaço: extremamente compacto devido à pequena área de conexão e à alta densidade de contato
  • Uso seguro: conexão de blindagem confiável de 360°
  • Conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

Conectores M12 Push-Pull montáveis

Conexão fácil com Push-Lock Technology

Duas tecnologias líderes em um conector M12: os conectores M12 montáveis com sistema de travamento rápido Push-Pull e conexão Push-Lock permitem uma conexão de condutores sem ferramenta e oferecem uma instalação segura através de encaixe fácil na porta do dispositivo.

Características principais

  • Instalação: sistema de travamento rápido Push-Pull
  • Tipo de conexão: tecnologia de conexão Push-Lock
  • Conectores de dados: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codificação D, 4 polos, blindados, retos e angulares
  • Conectores de sinal: codificação A, 4 ou 5 polos, blindados e não blindados, retos e angulares
  • Bitola de conexão: 0,14 a 0,75 mm²
  • Faixa de temperatura: -40 a +85 °C

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Com conectores com variantes de pino e de soquete, você implementa conexões suspensas
  • Conexão sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular
  • Conexão de condutores intuitiva graças à codificação colorida e numérica das alavancas de contato
  • Ligação PE e blindagem de 360° estáveis por longo tempo e resistentes a vibrações

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Conectores de dados para uma comunicação confiável

Informe-se sobre a diversidade de nosso portfólio de conectores de dados. Graças a soluções de conexão versáteis e adaptáveis para transmissão de dados, você pode planejar e implementar suas aplicações de forma flexível. A oferta é completada com serviços de excelência relacionados a sua conexão de dispositivo.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Duas mãos com terra, uma planta e um produto da Phoenix Contact

Produtos de base biológica

A Phoenix Contact desenvolve tecnologias e soluções para um futuro melhor. A proteção do clima e as emissões ambientais, como CO₂, são os pontos de partida centrais de nossa estratégia de sustentabilidade. Nós estamos, por exemplo, transformando os primeiros produtos usando plástico de base biológica.

Descubra nosso portfólio de conectores de dados

Mapa de imagem interativo: Caixas com diferentes interfaces de dados
Transceptores de fibra óptica
Com transceptores, caixas e tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, você implementa a transmissão de dados com garantia de futuro via condutor de fibra óptica.
Ir para a lista de produtos
Transceptores de fibra óptica
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Com os conectores para dispositivos M8 e cabos de rede da série ONEPAIR, você transmite dados e potência com economia de espaço e garantia de futuro, desde o nível de TO até o nível de TI.
Ir para a lista de produtos
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Os conectores para placa de circuito impresso IP20 e cabos Patch para a Single Pair Ethernet são perfeitamente adequados para a transmissão de dados eficiente na automação predial e de fábricas.
Ir para a lista de produtos
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores coaxiais
O portfólio para o cabeamento coaxial perfeitamente adequado para a transmissão de sinais WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.
Ir para a lista de produtos
Conectores coaxiais
Conectores USB
A Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuito impresso e cabos Patch USB. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir para a lista de produtos
Conectores USB
Conectores HDMI
Os artigos de alta qualidade HDMI do tipo A são ideais para a transmissão confiável de dados de áudio e vídeo, bem como Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.
Ir para a lista de produtos
Conectores HDMI
Conectores RJ45
Com RJ45 BUILDING e RJ45 INDUSTRIAL, a Phoenix Contact oferece soluções de cabeamento com garantia de futuro, tanto para a automação predial como para aplicações Ethernet Industrial.
Ir para a lista de produtos
Conectores RJ45
Conectores M17 MPO
A Phoenix Contact apresenta conectores MPO aptos para a indústria para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes.
Ir para a lista de produtos
Conectores M17 MPO
Conectores D-SUB
Com um portfólio abrangente composto por carcaças D-SUB robustas e porta-contatos D-SUB, a Phoenix Contact oferece soluções para o cabeamento comprovado de sistemas de bus.
Ir para a lista de produtos
Conectores D-SUB

Conectores de dados com base de cobre


Conectores de dados com base de cobre

Conectores de dados com base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie de conectores e cabos de alto desempenho e montáveis no local.

  • Cabeamento de alta velocidade com o futuro garantido com até 10 GBit/s
  • Soluções de cabeamento completas para a Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexão auto-decapante, Pierce ou push-in

Conexões seguras para Ethernet e PROFINET graças a de conectores RJ45

Os conectores RJ45 permitem conexões seguras para Ethernet e PROFINET graças a suas molas de pressão em aço inoxidável e uma variante IP67 em caixa Push-pull.

Conectores para a Single Pair Ethernet

Ethernet contínua até o último metro com os conectores M8 e IP20 da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet.

Cabeamento de dados à base de fibra óptica


Conectores de dados com base de fibra óptica

Conectores de dados com base de fibra óptica

Altas velocidades de transmissão, atenuação reduzida, resistência contra falhas eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Qualquer que seja o tipo de fibra ou interface: escolha a tecnologia de conexão certa para você a partir do nosso vasto portfólio.

  • Soluções para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Tipos de fibras POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)
  • Variantes com polimento PC e APC
  • Conectores de dados de fibra óptica da série M17 MPO para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes
  • Ferramentas adequadas para todos os tipos de fibras

Transmissão de dados de alta velocidade com FDX 20

As caixas de junção da série FDX 20 para trilhos de fixação combinam um design compacto com conexões de fibra óptica confiáveis para um funcionamento duradouro e sem problemas.

E-Paper Conectores de dados
Resumo do portfólio completo

Nosso portfólio de conectores de dados para todas as interfaces: desde RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de fibra óptica, bem como para a Single Pair Ethernet.

Abrir E-Paper
Produtos p/ cabeamento de condutores de cobre e fibra óptica

Por isso somos o parceiro certo

Nuvem de tags sobre o tema interfaces de dados
Colaborador assessorando um cliente sobre o conector certo
Cliente durante o Design-in de seu conector
Colaborador no laboratório testando conectores de dados
Nuvem de tags sobre o tema interfaces de dados

Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.

Colaborador assessorando um cliente sobre o conector certo

Está aumentando o número de conexões entre máquinas, peças da máquina e usuários. Isto significa que a quantidade de dados cresce enquanto o espaço permanece igual. Com a experiência em assessoria da Phoenix Contact, você obtém a solução certa para sua interface de dispositivo: nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para sua aplicação.

Cliente durante o Design-in de seu conector

Não abandonamos você durante o processo de planejamento: apoiamos você no desenvolvimento de dispositivos, p. ex., com a pré-configuração rápida e dados 2D/3D para seu software CAD. O pacote de suporte também inclui: um serviço de amostras gratuito e uma logística confiável com disponibilidade em todo o mundo graças a encomenda online.

Colaborador no laboratório testando conectores de dados

Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são concebidos para comunicação confiável e duradoura do dispositivo. Graças à nossa ampla competência na tecnologia de conexão, você se beneficia de soluções inovadoras e de uma longa disponibilidade de produtos. Testes de laboratório que vão além do padrão, bem como certificações internacionais, confirmam a qualidade de nossos produtos.

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações Os conectores de dados oferecem soluções versáteis de conexão para inúmeras aplicações. Aqui se incluem:

Controlador com conexão HDMI e USB
Controladores: colocação funcionamento fácil via interfaces USB e HDMI
Roteadores 5G com interfaces de dados
Roteadores 5G: com. de campo fácil graças a conectores RJ45 e coaxiais
Conversores de frequência com interfaces de dados
Conversores de freq.: transmissão de dados indust. com RJ45 INDUSTRIAL
Sistema de câmeras com interface de dados e conectores placa a placa
Sistemas de câmeras: comunic. a longo prazo e altas taxas transmissão
Fonte de alimentação com conexão USB e conectores placa a placa
Fontes aliment.: coloc. em funcionamento fácil com interfaces serviço
Mão com botão de vídeo para o canal de suporte técnico

Canal de suporte técnico no YouTube

Os vídeos tutoriais relacionados aos nossos conectores de dados fornecem a você um conhecimento avançado acerca do manuseio e da montagem de seu produto.