SPE-T1-M12MSM-180-SMD - Conectores para placa de circuito impresso SPE
1363342

Conectores para placa de circuito impresso SPE, formato: SPE, grau de proteção: IP65/IP67, número de polos: 2, material: LCP, tipo de conexão: SMD, saída de cabo: reto, cor: preto, Single Pair Ethernet

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração simples: variantes de conector e soquete M12 para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Abrangente a todas as aplicações: alcances até 1000 m, taxas de transmissão de até 1 GBit/s e potências de até 50 W
Segurança absoluta: mesmo sob influências ambientais extremas, uma conexão de blindagem confiável dos cabos de rede com Advanced Shielding Technology
Com garantia de futuro: conectores e cabos normalizados conforme IEC 63171-5

Perguntas frequentes


Para que tipo de padrão de Single Pair Ethernet da IEEE é adequado o conector?

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.... Ver mais

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.

Ver menos

Posso usar conexões a parafuso para caixa existentes do portfólio M8/M12 para esse inserto de contato?

Sim, as conexões roscadas para caixa existentes da Phoenix Contact são compatíveis e podem ser usadas. Para isso, veja nos "Acessórios" do artigo.


Quais as variantes disponíveis para as conexões roscadas para caixa?

As conexões roscadas para caixa para os insertos de contato estão disponíveis como versão para montagem na parede posterior e para montagem frontal. Elas podem ser encontradas nos "Acessórios" do artigo.


A qual tipo de travamento se adequam as conexões roscadas para caixa?

As conexões roscadas para caixa estão disponíveis como sistema de travamento parafusado e travamento push-pull.


Mesmo em estado não conectado, posso também alcançar a classe de proteção IP6x?

Informações sobre a classe de proteção em estado conectado e desconectado podem ser encontradas nas respectivas conexões a parafuso para caixa, nos "Acessórios" do artigo.


Para que método de processamento são adequados os conectores SPE?

Os conectores são adequados para o método de processamento automatizado de refusão com Pick-and-Place.


Onde posso encontrar dados relevantes sobre o Design-in?

Você pode consultar mais informações sobre o Design-in nos desenhos técnicos, em "Downloads".