SPE-T1- 2,0-99B/M12FS - Cabo de rede
1478369

Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR livre de halogênio, verde, blindado (Advanced Shielding Technology), extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12-SPE / IP67, comprimento de cabo: 2 m

Detalhes do produto








Suas vantagens

Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M12 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology