Cabo patch M12 para Single Pair Ethernet
SPE-T1-10,0-99B/M12FS
-
Cabo de rede
1478371
Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR livre de halogênio, verde, blindado (Advanced Shielding Technology), extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12-SPE / IP67, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | Single Pair Ethernet |
Número de pólos | 2 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Sistema Bus | Ethernet |
Tipo de sinal/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 72 V DC |
Meio de transmissão | Cobre |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Definição das conexões Single Pair Ethernet, 2 polos
|
Versão | Soquete, 2-polos, blindado (Advanced Shielding Technology) |
Número de pólos | 2 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Material Contato | Cu |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PP |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 63171-5 |
Conexão 2 | |
Versão | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 10 m |
Single Pair Ethernet, PUR flexível, verde [99B] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 2 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Single Pair Ethernet, PUR flexível, verde [99B] |
Estrutura do condutor | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 2x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,50 mm ±0,1 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco, azul |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 1 par com enchimentos trançados longitudinalmente |
Cobertura visual da blindagem | 90 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
conforme CSA FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
-25 °C ... 80 °C (na instalação) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 63171-5 |
Observação | T1-SPE |
Código | 1478371 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1B |
Chave de produto | AF1BJI |
GTIN | 4063151893842 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 487,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 40,472 kg CO2e |
Suas vantagens
Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M12 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP