Cabo patch M12 para Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12FS/ 2,0-99B/M12FS
-
Cabo de rede
1364623
Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sem halogênio, verde, blindado (Advanced Shielding Technology), Soquete reto M12-SPE / IP67, para Soquete reto M12-SPE / IP67, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | Single Pair Ethernet |
| Número de pólos | 2 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 72 V DC |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | até 1 GBit/s |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Definição das conexões Single Pair Ethernet, 2 polos
|
| Versão | Soquete, 2-polos, blindado (Advanced Shielding Technology) |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | Cu |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PP |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 63171-5 |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Definição das conexões Single Pair Ethernet, 2 polos
|
| Versão | Soquete, 2-polos, blindado (Advanced Shielding Technology) |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Material Contato | Cu |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PP |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 63171-5 |
| Extensão da linha | 2 m |
| Single Pair Ethernet, PUR flexível, verde [99B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Single Pair Ethernet, PUR flexível, verde [99B] |
| Estrutura do condutor | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 2x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,6 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,50 mm ±0,1 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco, azul |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 1 par com enchimentos trançados longitudinalmente |
| Cobertura visual da blindagem | 90 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| conforme CSA FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| -25 °C ... 80 °C (na instalação) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 63171-5 |
| Observação | T1-SPE |
| Código | 1364623 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1B |
| Chave de produto | AF1BJI |
| GTIN | 4063151709891 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 130 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M12 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP