SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X
-
Porta-contatos
1237389
Porta-contatos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Soquete, angular, M12, X-codificação, Solda por onda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Tipo de produto | Inserto de contato |
Aplicação | Dados |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Vedação existente | não |
Blindado | sim |
Codificação | X |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de teste | 0,8 kV |
Resistência de contato | < 3 mΩ |
Resistência de isolamento | > 100 MΩ |
Tensão UN | 50 V AC (Dados) |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 0,5 A (Dados) |
Índice de transmissão | 10 GBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
Tipo de conexão | Solda por onda |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Material Porta-contatos | PA 6T/66 |
Material Contato | Liga de cobre |
Material Superfície de contato | Au |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | angular |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | X |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (em estado travado) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (sem acionamento mecânico) |
-25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | com base na IEC 61076-2-109 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | com base na EN 50155 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | com base na EN 61373:2011 |
Instruções de processamento | |
Processo | Solda por onda |
Código | 1237389 |
Unidades por embalagem | 20 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 20 Unidade |
Chave comercial | ABQA |
Chave de produto | ABQAHS |
GTIN | 4063151431693 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,75 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,193 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PROT-M12 SH - Bujão roscado 1503302
-
PROT-M12 FB - Bujão roscado 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Conexão para caixa 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Conexão para caixa 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Conexão para caixa 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Conexão para caixa 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Conexão para caixa 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Conexão para caixa 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Conexão para caixa 1237398
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Conexão para caixa 1237410
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Conexão para caixa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Conexão para caixa 1027678
Suas vantagens
Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP