PROT-M12 FB - Bujão roscado
1555538

Capa de proteção M12 em aço inox, para soquetes M12 não utilizados dos cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de montagem para a indústria alimentícia

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Alto grau de proteção e robustez garantem a utilização segura na indústria alimentícia
Proteção confiável de slots não ocupados durante o transporte e na utilização em campo
Resistente e duradouro através da utilização de aço inoxidável V4A resistente à corrosão e a ácidos
Resistente a produtos de limpeza comuns
Limpeza fácil: graças ao design higiênico especial
Montagem fácil com chave de fenda