Switches não geríveis

Switches não geríveis

Flexível e fiável

Funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos. São esses os pontos fortes dos nossos switches não geríveis.

Voltar para Switches Ethernet

Categorias

Procurar em Switches não geríveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Switches não geríveis da Phoenix Contact possibilitam uma introdução económica e simples no tema da Ethernet industrial. Dependendo da aplicação, a Phoenix Contact disponibiliza diferentes switches não geríveis industriais com diferentes conjuntos de funções: de switches de 5 portas com funcionamento básico a switches Power over Ethernet e variantes de 19".

Vantagens

  • Grande variedade de suportes de comunicação e de conexões com até 24 portas
  • Completamente adequado para a operação contínua na indústria, graças à elevada imunidade a ruído, invólucro robusto e amplo intervalo de temperatura
  • Operação segura: diagnóstico rápido, contacto de sinal e fonte de alimentação redundante nas versões selecionadas
  • Variantes Gigabit para elevada taxa de transferência de dados
  • Variantes Power over Ethernet para a cablagem simples de dispositivos finais e PD remotos

Switches não geríveis para aplicações básicas e padrão

Switches não geríveis das séries 1000 e 1100 em diferentes posições de montagem  

Os switches não geríveis das séries 1000 e 1100 em formato compacto para a instalação na calha metálica

Os nossos switches não geríveis das séries 1000 e 1100 apresentam um formato compacto e são ideais para aplicações básicas. Com 5, 8 ou 16 ligações, estes aparelhos são apreciados em aplicações com poucos ou muitos participantes na rede. A funcionalidade Quality of Service e o filtro Multicast, como PTCP permitem alcançar uma priorização melhorada do tráfego de dados em redes PROFINET e EtherNet/IP™. Estes contribuem para estabilizar a sua rede e aumentar a disponibilidade da instalação. Graças à compatibilidade Gigabit e Jumbo Frame em variantes selecionadas, são também suportadas aplicações com uma maior largura de banda.

Graças ao nosso adaptador de montagem patenteado são possíveis diferentes posições de montagem com um único acessório. Desta forma os aparelhos podem ser montados de forma plana e o sentido de saída da porta podem ser adaptados, caso necessário.

Switches não geríveis para condições ambientais adversas

Switches não geríveis SFNT para calha metálica  

Os robustos switches para calha metálica SFNT dispõem de um intervalo de temperatura ampliado

Os switches não geríveis da série SFNT foram especialmente concebidos para as elevadas exigências dos setores do petróleo e gás, construção naval e outras aplicações exteriores. Estes switches industriais podem ser utilizados num intervalo de temperatura de -40 a +75 °C. Com até 16 portas, uma fonte de alimentação redundante e no máximo duas portas de fibra ótica, garantem também um roteamento fiável.

Switches Power over Ethernet não geríveis

Switches PoE não geríveis para calha metálica  

Os switches não geríveis da série 1000 estão otimizados para aplicações Power over Ethernet

Os switches Power over Ethernet não geríveis da série 1000 transmitem dados e correntes através de um único cabo. Assim pode eletrificar Powered Devices (PD), como câmaras com funcionalidade PoE, de forma fácil e rentável. Os switches PoE estão disponíveis com diferentes versões de portas e correspondem à norma IEEE 802.3at.

Switches não geríveis para aplicações em campo

Switch IP67 montado num perfil  

O switch não gerível IP67 é especialmente compacto

O switch não gerível 1605 distingue-se por um formato singularmente estreito, grau de proteção IP67 e cinco ligações M12. Graças ao intervalo de temperatura ampliado, o switch é especialmente adequado para utilização no fabrico de máquinas.

Switches não geríveis em 19" para montagem em bastidor

Dois switches não geríveis em formato de 19  

Switches não geríveis em formato de 19" para comunicação de dados compacta e eficiente

Os switches não geríveis 1800 e 1900 são ideais para centros de computação e salas de comando. Os switches de 19" com 24 portas RJ45 oferecem uma elevada densidade de portas e estão disponíveis como switch Fast Ethernet ou Gigabit. Os switches industriais com uma unidade de altura são muito compactos e funcionam com corrente alternada.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar