Três switches PoE geríveis

Switches PoE geríveis

Os switches PoE geríveis da série 4000 permitem ligar até 16 elementos de rede. É possível alimentar até oito dispositivos finais com dados e energia através de um cabo Ethernet. As vastas possibilidades de configuração e funções PoE especiais fazem com que os switches sejam uma solução potente e flexível para a sua rede.

Câmara de monitorização

Os switches PoE 4000 Gigabit são adequados para utilização em dispositivos de elevada potência com funcionamento PoE, tal como câmaras PoE++

Até 60 W de potência por porta

Os switches PoE geríveis da série 4000 alimentam os dispositivos finais com até 60 W por porta. Também são adequados para utilização em aplicações com dispositivos finais, tais como câmaras de alta potência que cumprem a norma IEEE 802.3bt (​PoE​++) .

As funções adicionais incluem portas Gigabit SFP ​Uplink com funcionalidade Jumbo Frame para garantir a integridade dos dados. É assim assegurada a transmissão de dados em todas as aplicações.

Homem a configurar as funções PoE num laptop, ante um quadro de comando

Com os switches PoE 4000 é possível configurar diferentes funções PoE

Possibilidades de configuração PoE

Os switches PoE geríveis da gama 4000 permitem adotar definições PoE definidas pelo utilizador. É assim possível, p. ex., ativar e desativar a funcionalidade PoE por porta. Além disso, também é possível realizar uma priorização PoE e definir orçamentos de potência máximos. Em caso de eventuais problemas com a alimentação de tensão do switch, a alimentação com PoE dos seus dispositivos mais importantes é ainda assegurada.

Função de Watchdog PoE

A função de Watchdog PoE permite monitorizar adequadamente os seus dispositivos finais PoE. Além disso, o switch envia um ping para o Powered Device (PD) em intervalos regulares. Após uma quantidade configurável de pings não respondidos, é realizado um Power Cycle. O PD é reiniciado. Os dispositivos finais inoperacionais devido a uma falha operacional podem ser assim novamente colocados num estado correto sem a intervenção de um técnico de assistência. Em alternativa, o switch PoE também pode desativar completamente o PD.

Função de agendador PoE

Com o nosso agendador PoE, pode planear o dia e a hora em que o switch disponibiliza Power over Ethernet aos seus dispositivos finais. O agendador é útil, caso seja necessário operar dispositivos finais apenas a determinadas horas do dia. Assim, reduz o consumo de corrente e a carga de dados na sua rede durante o restante tempo.

Switch PoE gerível 4000 em resumo

FL SWITCH 4000 POE

Velocidade de transmissão 10/100/1000 Mbps
Contacto de alarme sim
Intervalo de temperatura -40 °C ... +75 °C
Grau de proteção IP30
Tensão de alimentação 52 V DC …55 V DC, redundante
Power over Ethernet
Normas PoE IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Orçamento de potência Power over Ethernet 60 W por porta | 180 W/240 W por switch
Funções PoE Configuração PoE, agendamento PoE, Watchdog PoE
Funções de filtro
Quality of Service sim
VLAN sim
Multicast/IGMP Snooping sim
Redundância
Rapid Spanning Tree (RSTP) sim
MRP Manager/Client não/não
Fast Ring Detection (FRD) não
Large Tree Support não
Redundância Extended Ring 15 ms sim
Ir para a lista de produtos

Outras características em resumo

FL SWITCH 4000 POE

Funções de gestão
Port Configuration, Statistics and Utilization sim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) sim
Address Conflict Detection (ACD) não
Servidor DHCP não
Command Line Interface (CLI) não
Protocolos de automação
PROFINET Conformance Class A
Dispositivo PROFINET não
EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast não
Certificações CE, UL
Ir para a lista de produtos