As variantes 2000 e 2100 são tão fáceis de utilizar quanto um switch não gerível, mas disponibilizam as funções e a estabilidade de rede de um switch gerível. No modo não gerível exclusivo, os switches comportam-se como um switch não gerível. Isto significa que não precisam de ser configurados e não recebem endereço IP. Ao contrário de um switch não gerível clássico, solidifica contudo a rede de máquinas, pois estão ativados mecanismos de redundância e funções de filtro em segundo plano. A variante 2008F é particularmente plana: Com uma profundidade de instalação de apenas 37 mm a partir da calha superior, cabem em qualquer quadro de comando.
Switches geríveis industriais 2000 e 5900 Graças à fácil colocação em funcionamento e a uma grande diversidade de variantes com funções divididas por aplicação e formatos, os switches geríveis 2000 e 5900 possibilitam uma gestão económica da sua rede Ethernet. Além de um conjunto ampliado de funções, os switches disponibilizam comunicação através de fibra de vidro e certificações para áreas marítimas e a indústria de processos.
A variante certa para cada aplicação
Os switches 2200 e 2300 dispõem de 5 a 16 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Assim, a partir de uma multitude de variantes, pode não só selecionar o conjunto de portas ideal para a sua aplicação, mas também beneficiar de comunicação Gigabit com as variantes 2300. Graças a um intervalo de temperatura ampliado (-40 °C ... +70 °C) e a uma fonte de alimentação redundante, os switches podem ser utilizados mesmo em condições ambientais difíceis. Graças às respectivas certificações, são também adequados para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) e para utilização na indústria de processos (ATEX, IECEx). Além disso, também estão disponíveis variantes especiais que suportam tecnologias de comunicação modernas, como TSN ou SPE.
As variantes 2400 e 2500 oferecem as mesmas funções que as variantes 2200 e 2300, mas têm um formato plano para a utilização em quadros de comando planos. Adequam-se igualmente à utilização na construção de sistemas, na área da infraestrutura e, graças às certificações correspondentes, mesmo em aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). As variantes da série 2500 oferecem comunicação em Gigabit. Graças a um intervalo de temperatura ampliado (-40 °C ... +70 °C) e a uma fonte de alimentação redundante, pode usar os switches mesmo em condições ambientais difíceis.
A família de produtos FL SWITCH 5900 oferece todas as funções da série 2200/2300, mas foi especialmente concebida para utilização em armários de 19". Com um total de 28 portas Gigabit, incluindo até quatro Uplinks de 10 GBit/s (SFP+), os switches de montagem em rack proporcionam um forte desempenho e uma elevada flexibilidade. Graças às portas combinadas e às portas SFP, estão garantidas opções de ligação versáteis para comunicações de cobre e de fibra ótica. Os switches de 19" também oferecem uma funcionalidade TSN abrangente para aplicações críticas em termos de tempo. Uma fonte de alimentação redundante opcional aumenta a segurança contra falhas.
Os switches da série 2000 e 5900 dispõem de numerosas funções de segurança
Funcionalidades de segurança
Para a proteção contra acessos não autorizados ao dispositivo e à rede, os switches geríveis das séries 2000 e 5900 suportam funções de segurança importantes, compatíveis com os requisitos da IEC 62443-4-2, por ex.:
• Gestão de utilizadores com base nas funções
• Autenticação de utilizadores com base no servidor através de LDAP e RADIUS
• Segurança das portas, por exemplo, através de RADIUS/802.1x
• Acesso encriptado às interfaces de utilizador através de SSH e HTTPS
• Transferência de ficheiros encriptados (ficheiros de configuração, atualizações de firmware) através de HTTPS/TLS
• Gestão de certificados
• Vista confidencial do servidor Web
• Todas as interfaces podem ser desativadas (botão de modo, ranhura SD, portas, protocolos)
• Notificação de incidentes através de syslog ou SNMP
O processo de desenvolvimento dos dispositivos também é certificado de acordo com a norma IEC 62443-4-1.
As portas SFP permitem uma utilização ainda mais flexível dos switches com cabos de fibra ótica
Utilização flexível
Os switches dispõem de 5 a 28 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Não só escolhe a partir de uma multitude de variantes a constelação de portas ideal para a sua aplicação, mas também beneficia de uma elevada taxa de transferência de dados até 10 GBit/s. Independentemente de ter pouco espaço na calha DIN, condições de montagem planas, uma montagem de IT no armário do servidor de 19" ou um dispositivo robusto com um intervalo de temperatura alargado, no portfólio de switches da série 2000 e 5900 encontra o switch gerível adequado.
Os FL SWITCH 2000 e 5900 suportam o mecanismo de redundância MRP
Diagnosticar redes e minimizar tempos de paragem
Mecanismos de redundância são especialmente importantes para redes resistentes a falhas. Os switches geríveis 2000 e 2100 suportam tanto Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) como também o Media Redundancy Protocol (MRP) como cliente. Todas as outras variantes da família 2200, 2500 e 5900 também suportam Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection e Large Tree Support. Assim, os switches garantem uma minimização dos tempos de paragem devido a erros de rede ou circuitos ligados inadvertidamente, independentemente do fabricante.
Além disso, é possível localizar e solucionar erros na rede graças às vastas funções de diagnóstico (por ex. SNMP, syslog, Port-Mirroring). Em caso de manutenção remota, assim também é possível aceder a informações importantes do dispositivo.
Em caso de falha de dispositivo, as funcionalidades de servidor DHCP para atribuição de endereço IP facilitam uma substituição fácil e rápida do dispositivo defeituoso (apenas disponível nas variantes 2200-2500 e 5900).
Os switches geríveis universais são compatíveis com funções PROFINET e EtherNet/IP™
Integração perfeita em redes PROFINET e EtherNet/IP™
Graças ao dispositivo PROFINET integrado, os switches geríveis da série 2200, 2500 e 5900 suportam a classe de conformidade B PROFINET e podem ser totalmente configurados e diagnosticados através de PLCnext Engineer ou do portal TIA. No anel MRP, os switches podem ser utilizados como gestor e como cliente. Com LLDP, os switches suportam ainda a deteção automática da topologia de rede.
Para redes EtherNet/IP™, os switches são compatíveis com funções como filtragem Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Os switches geríveis da família 2000 e 5900 oferecem inúmeras possibilidades de configuração
Diversas possibilidades de configuração
Na configuração dos switches geríveis a escolha é sua. A ranhura para cartão SD permite-lhe configurar os switches confortavelmente através de cartão de memória. Em caso de falha de um dispositivo, não é necessário reconfigurar o dispositivo de substituição, mas sim apenas colocar nele o cartão de memória. Se preferir uma configuração através da interface web, os switches disponibilizam uma gestão baseada na web intuitiva.
Para a configuração através de um software de gestão, como o FL Network Manager ou diretamente a partir do controlador, os switches são compatíveis com SNMP. Se quiser configurar diretamente os equipamentos sem aceder a uma interface web ou a software, os comandos CLI ou o botão Smart Mode podem ser utilizados diretamente no equipamento.
Os switches geríveis em resumo
Obtenha uma visão geral das caraterísticas técnicas dos switches 2000 e 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 e 2100 | FL SWITCH 2200 e 2300 | FL SWITCH 2400 e 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Velocidade de transmissão | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2100) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2300) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mbps, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | apenas para as variantes 2100 | apenas para variantes FL SWITCH 2300 | apenas para variantes FL SWITCH 2500 | sim |
Contacto de alarme | - | sim (saída digital) | sim (contacto de relé) | - |
Intervalo de temperatura | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Tensão de alimentação | 18 V DC ... 32 V DC | 12 V DC ... 57 V DC (redundante) | 18 V DC ... 32 V DC (redundante) | 100 V AC ... 240 V AC |
Funções de filtro | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundância | RSTP, MRP Client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funções de gestão | Configuração de portas, ACD, servidor DHCP baseado em portas, CLI | Configuração de portas, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI | Configuração de portas, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI | Configuração de portas, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI |
Funções de diagnóstico | Estatísticas e utilização de portas, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Estatísticas e utilização de portas, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Estatísticas e utilização de portas, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Estatísticas e utilização de portas, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
Sincronização de tempo | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Cibersegurança - Acesso à rede | RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Protocolos de automação | Classe de Conformidade A PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast |
Certificações | - | Certificações marítimas, ATEX, IECEx | Certificações marítimas | - |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Um switch gerível liga os participantes na rede entre si e transporta pacotes de dados do emissor para o recetor. Os switches geríveis são particularmente adequados para redes de maior dimensão, uma vez que incluem funcionalidades para melhorar a estabilidade da rede, incluindo:
- Configurabilidade: Os utilizadores podem fazer várias configurações para otimizar a rede.
- Mecanismos de redundância: Se os participantes da rede ou as ligações à rede falharem, a rede mantém-se funcional.
- Funções de segurança: Quando configurados corretamente, switches geríveis podem detetar acessos não autorizados e contactar a rede contra esses acessos.
- Funções de diagnóstico: Os switches geríveis são a fonte central de informações sobre a rede. Pode diagnosticar dispositivos, ligações e qualquer comunicação de dados em pormenor, em qualquer altura, e assim eliminar rapidamente as fontes de erro.
Os switches Ethernet ligam os vários participantes da rede em redes baseadas em Ethernet. Basicamente existem dois tipos de switches Ethernet: switch não geríveis e switches geríveis. Ao contrário dos switches não geríveis, os switches geríveis são configuráveis e oferecem muitas opções para configuração e diagnóstico do equipamento. Os switches não geríveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser utilizados sem conhecimentos de tecnologia de rede.
A utilização de switches geríveis faz sentido nas seguintes situações:
- Em redes maiores, nas quais muitos participantes da rede estão ligados entre si
- Quando são necessárias funções de segurança
- Quando for necessário monitorizar a rede
- Quando a segmentação da rede for necessária ou desejada
- Quando for necessária a QoS, ou seja, a atribuição de prioridade ao tráfego de dados
- Quando a rede cresce e precisa de ser adaptada de forma contínua ou flexível