Switches SPE geríveis Comunicação Ethernet contínua até ao nível de campo.
Com a Single Pair Ethernet (SPE) é possível a comunicação consistente baseada em IP desde o sensor até à cloud. A Ethernet é transmitida através de apenas um par de fios. Isto assegura a poupança de espaço e a ligação simples de sensores e atuadores a partir do nível de campo. Para além da transmissão de dados, a instalação de dois fios também pode ser utilizada para a alimentação simultânea dos equipamentos finais via PoDL – Power over Data Line. Com os switches SPE geríveis da Phoenix Contact, é possível integrar sensores modernos com interfaces Single Pair Ethernet na rede Ethernet existente. Desta forma, dá acesso direto aos dados a partir do nível de campo.
Vantagens para si:
- Longas distâncias até 1000 m graças à norma SPE 10 BASE-T1L
- Os subsistemas ou gateways já não são necessários, a complexidade é reduzida
- Instalação simples e com economia de espaço devido à transmissão de dados e fornecimento de energia através de apenas um par de fios
- Utilização universal com todos os protocolos baseados em Ethernet e IP
- Para além das funcionalidades SPE, o switch gerível tem as comprovadas características FL SWITCH-2300
A tecnologia Single Pair Ethernet Integração direta de sensores e equipamentos de campo
A tecnologia Single Pair Ethernet permite a transmissão de dados baseada em Ethernet através de apenas um par de fios. Isto permite a ligação de sensores e atuadores a partir do nível de campo sem gateways ou subsistemas adicionais. No mesmo par de fios, os sensores e atuadores são alimentados com energia através de Power over Data Line (PoDL). A moderna tecnologia de transmissão assegura uma comunicação Ethernet económica e compacta desde o sensor até à cloud.
Características do produto
Preparada para o futuro e compacto: Single Pair Ethernet na automação de fábrica
Aplicações
O FL SWITCH 2303-8SP1 gerível é ideal para várias aplicações de digitalização na automação de edifícios, fábricas e processos, bem como infraestruturas (tráfego, água/águas residuais). A nova tecnologia Single Pair Ethernet é simplesmente integrada numa infraestrutura Ethernet existente.
Os switches SPE geríveis formam a base para uma solução Single Pair Ethernet preparada para o futuro. Os sensores inteligentes podem ser integrados de forma a poupar recursos e com uma boa relação custo-eficácia. Os gateways e subsistemas dispendiosos podem ser dispensados. Os dados do nível de campo estão continuamente ligados à Internet e à cloud.
Vista geral dos produtos
O switch FL gerível 2303-8SP1 em resumo:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Switch SPE gerível | |
| Portas SPE | 8 x 10 BASE-T1L |
| Portas de cobre RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Alimentação de equipamentos SPE | Opcionalmente via PoDL (Power over Data Line) |
| Classe de potência PoDL | 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Tensão de alimentação | 18 V DC … 32 V DC |
| Características geríveis | QoS em tempo real, características redundância e de segurança |
| Interface de gestão | Web, SNMP, CLI, equipamento Profinet |
| N.º de artigo | 1278397 |