Switches geríveis TSN Com os switches geríveis TSN da Phoenix Contact, pode criar aplicações com uma sincronização de tempo precisa. Assim, assegura a comunicação em tempo real e uma elevada disponibilidade das suas redes de automação.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – a nova tecnologia Ethernet

Time Sensitive Networking é um conjunto de normas concebidas para melhorar as características em tempo real das atuais redes Ethernet. Trata-se, portanto, de várias normas individuais que estão atualmente a ser definidas pelo Grupo de Trabalho TSN do organismo de normalização IEEE 802.1.

No entanto, a Ethernet TSN não é um protocolo de comunicação independente, pelo contrário, define funções. Estas, por sua vez, podem ser utilizadas por diferentes protocolos, tais como OPC UA ou PROFINET.

Configuração TSN intuitiva

Configuração simples do PROFINET TSN através do PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – Perfil TSN

Os switches TSN geríveis da série 2300 e 5900 suportam o perfil TSN PROFINET:

  • IEEE 802.1AS (sincronização de data/hora precisa)
  • Frame Preemption
  • Stream-Management via PROFINET

A configuração TSN é muito fácil. Os FL SWITCH TSN 2300 e 5900 permitem uma configuração TSN intuitiva através de PROFINET 2.4 Engineering. A configuração do tráfego de dados isócrono pode ser realizada de uma forma comparavelmente mais fácil do que no PROFINET RT clássico.

Logótipo da norma TSN CC-Link IE

Nova norma na era da Industrie 4.0

Perfil do TSN CC-Link IE

Os switches geríveis FL SWITCH TSN 2300 e 5900 também suportam o perfil TSN CC-Link IE. A especificação TSN CC-Link IE combina a largura de banda Ethernet Gigabit com o conjunto de funcionalidades TSN:

  • Sincronização de data/hora (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

Os mecanismos TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes atuais.

Switch gerível TSN 2300 e 5900

Switches TSN para a implementação de TSN sem substituição de equipamento

Comprovado e preparado para o futuro num único equipamento

Graças à compatibilidade de todas as funções da série FL SWITCH 2000, os equipamentos FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 também permitem a utilização de aplicações clássicas. Com os switches TSN da Phoenix Contact, configure a migração fácil da sua solução de rede atual para arquiteturas TSN mais modernas.

Vista geral dos switches geríveis TSN

Obtenha uma visão geral das caraterísticas técnicas dos switches 2300 e 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Velocidade de transmissão 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps, 10 GBit/s
Jumbo Frames Sim Sim
Contacto de alarme Sim (saída digital) -
Intervalo de temperatura -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação 12 V DC ... 57 V DC (redundante) 100 V AC ... 240 V AC
Funções de filtro Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality e Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundância RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funções de gestão Configuração de portas, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI Configuração de portas, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI
Funções de diagnóstico Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Sincronização de data/hora Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cibersegurança - Acesso à rede MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Protocolos de automação Classe de Conformidade B PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast Classe de Conformidade B PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast
Funções TSN Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE Perfil TSN PROFINET, Stream Management, TSN CC-Link IE
Certificações Certificações marítimas, ATEX, IECEx -