Tecnologia industrial de comunicação

Switches não geríveis Descubra os switches não geríveis robustos e confiáveis da Phoenix Contact. As nossas séries FL SWITCH 1000 e 1100 para montagem em calha DIN oferecem opções de ligação versáteis e um funcionamento simples para aplicações de automação. As séries FL SWITCH 1800 e 1900, com design de 19", permitem a ligação de até 24 participantes na rede. São ideais para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.

Três switches não geríveis das séries 1000 e 1100
Switch não gerível com LED de estado

Switch não gerível com LED de estado

Basta desembalar, ligar e utilizar

Os switches não geríveis da Phoenix Contact são totalmente Plug and Play e não necessitam de configuração. Isto facilita o funcionamento e a instalação por parte dos utilizadores. Os LED de estado dos switches permitem visualizar rapidamente informações básicas sobre os estados da ligação e a atividade nas portas. Assim, é possível diagnosticar rapidamente uma ligação interrompida, por ex., devido a um cabo defeituoso.

Switches não geríveis 1000 e 1100


Os switches não geríveis das séries FL SWITCH 1000 e 1100 são adequados para uma ampla gama de aplicações de automação. Têm diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.

Logótipo PROFINET e EtherNet/IP™

Os switches não geríveis universais são compatíveis com funções PROFINET e EtherNet/IP™

Priorização do tráfego de dados

A série de switches não geríveis apresenta uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolos de automação. São, assim, suportadas as propriedades em tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isto garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade da instalação.

FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Velocidade de transmissão 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
Alimentação de tensão 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Intervalo de temperatura -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Grau de proteção IP30 IP30 IP20
Características especiais Priorização do tráfego para PROFINET Priorização do tráfego para PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet Formato REG de acordo com a norma DIN 43880
Certificações CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Switches não geríveis 1800 e 1900


Os switches não geríveis das séries 1800 e 1900 permitem, graças à elevada densidade de portas, a ligação de até 24 elementos de rede. Com o seu formato plano de 19", os equipamentos são especialmente adequados para utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.

Switches não geríveis da série 1800 e 1900 no quadro de comando

Os switches não geríveis 1800 e 1900 são operados com corrente alternada de forma adequada para utilização em quadros de 19".

Fonte de alimentação adaptada ao local de montagem

Os switches não geríveis da série 1800 e 1900 são operados com corrente alternada através do cabo de alimentação fornecido. Isto distingue-os dos switches de calha metálica. Assim, são ideais para a montagem em quadros de servidor com gavetas de 19". Não é necessária uma fonte de alimentação adicional para a alimentação com 24/48 ​V DC.

FL SWITCH 1800 e 1900 em resumo

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Velocidade de transmissão 10 / 100 Mbps 10 / 100 / 1000 Mbps
Alimentação de tensão 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Intervalo de temperatura 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Grau de proteção IP20 IP20
Particularidades Formato de 19", QoS Formato de 19", QoS
Certificações CE, UL, KC CE, UL
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Frequently Asked Questions (FAQ)


Ícone de pergunta e resposta
Ícone de pergunta e resposta
Ícone de pergunta e resposta
Ícone de pergunta e resposta

Um switch PoE tanto pode ser gerível como não gerível. Os switches PoE geríveis oferecem funcionalidades avançadas, como gestão, monitorização e configuração da rede, enquanto os switches PoE não geríveis são mais fáceis de instalar e não requerem configuração. A escolha entre gerível e não gerível depende dos requisitos específicos e da complexidade da rede.

Mais sobre switches PoE não geríveis
Ícone de pergunta e resposta

Os switches Ethernet ligam os vários participantes da rede em redes baseadas em Ethernet. Basicamente existem dois tipos de switches Ethernet: switch não geríveis e switches geríveis. Ao contrário dos switches não geríveis, os switches geríveis são configuráveis e oferecem muitas opções para configuração e diagnóstico do equipamento. Os switches não geríveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser utilizados sem conhecimentos de tecnologia de rede.

Ícone de pergunta e resposta

Não, um switch não gerível geralmente não suporta a funcionalidade VLAN. As VLANs requerem a capacidade de segmentar e gerir redes, o que só é possível com switches geríveis. Os switches geríveis oferecem as opções de configuração necessárias para criar e gerir VLANs.

Mais sobre switches geríveis