Os switches PoE geríveis da gama 4000 permitem efetuar ajustes PoE definidos pelo utilizador. Assim, é possível, p. ex., ativar e desativar a funcionalidade PoE por porta. Além disso, também é possível realizar uma priorização PoE e definir orçamentos de potência máximos. Em caso de eventuais problemas com a fonte de alimentação do switch, a alimentação com PoE dos seus equipamentos particularmente importantes é ainda assegurada.
Switches PoE Os nossos switches PoE permitem a transmissão simultânea de dados e energia através de um único cabo Ethernet. Isto é ideal para uma infraestrutura de rede eficiente e com poupança de espaço. Pode escolher entre soluções simples Plug and Play e equipamentos potentes e configuráveis. Os nossos switches PoE não geríveis e geríveis oferecem a solução adequada para cada requisito.
Switches PoE não geríveis
Os switches não geríveis da série 1000 são adequados para aplicações com elevada taxa de transferência de dados como, p. ex., câmaras PoE
Elevado desempenho e elevada taxa de transferência de dados dos switches PoE
Os switches não geríveis Gigabit são perfeitamente adequados para alimentar equipamentos com uma elevada taxa de transferência de dados – como, p. ex., câmaras de alta resolução. Além disso, os equipamentos também são compatíveis com Jumbo Frames, aumentando a eficiência nas redes de dados com elevadas quantidades de dados.
Dependendo das necessidades, os switches PoE das séries 1000 e 1100 cumprem as seguintes normas:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) para alimentar os equipamentos ligados com até 240 W com 50 a 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at para alimentar os equipamentos ligados com até 120 W com 18 a 57 V DC
Ligações estáveis
Graças às mensagens prioritárias de Quality of Service (QoS), os switches PoE proporcionam uma elevada qualidade de transmissão e ligações particularmente estáveis e fiáveis. Isto resulta numa transmissão sem erros e sem interferências.
O FL SWITCH 1701-7POE é otimizado para aplicações Vision
Otimizado para o processamento industrial de imagens
As aplicações de processamento de imagem sem quadro de comando na produção poupam espaço e simplificam a integração nos conceitos de sistemas existentes. Várias câmaras e sistemas de iluminação LED associados estão ligados diretamente à rede Ethernet Gigabit no terreno.
O switch não gerível IP67 FL SWITCH 1701-7POE permite a ligação descentralizada de câmaras e equipamentos de campo através de Power over Ethernet (PoE) e está otimizado para aplicações industriais de processamento de imagem. Tem sete portas PoE e uma porta uplink com largura de banda de Gigabit. Graças ao acumulador de energia interno, o switch consegue lidar com o elevado volume de dados de várias câmaras de alta resolução e também com cargas de dados elevadas. Os Jumbo Frames também são processados. O equipamento é ligado através de uma tensão de alimentação normal de 24 V DC - não são necessárias unidades especiais de alimentação PoE.
Switches REG para a tecnologia para edifícios
Variantes para a tecnologia para edifícios
A série 1100 também oferece variantes com um formato adequado para a automação de edifícios. Devido ao seu formato REG em conformidade com a norma DIN 43880, foram especialmente concebidos para utilização em distribuidores de instalações de edifícios. Assim, permitem uma instalação particularmente económica em termos de espaço para a tecnologia de edifícios diretamente no quadro de distribuição do edifício.
Além da variante padrão com portas Ethernet compatíveis com oito GBit (FL SWITCH 1108 REG), a Phoenix Contact oferece também uma variante com quatro portas padrão e quatro portas PoE, que alimentam simultaneamente os seus equipamentos de ligação (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Vista geral dos switches PoE não geríveis
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Intervalo de temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power over Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af/at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3af/at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) |
| Particularidades | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
| Certificações | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Ir para lista de produtos | Ir para lista de produtos | Ir para lista de produtos |
Outros switches PoE não geríveis
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Intervalo de temperatura | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Grau de proteção | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Power over Ethernet Power Budget | 7 portas PoE, 150 W | 4 portas PoE, 120 W |
| Particularidades | QoS, priorização de protocolos, grande memória de protocolos | QoS, design para montagem em calha DIN |
| Certificações | CE | CE |
| Ir para o produto | Ir para o produto |
Switches PoE geríveis
Os switches PoE 4000 Gigabit são adequados para utilização em equipamentos de elevada potência com funcionamento PoE, tal como câmaras PoE++
Até 60 W de potência por porta
Os switches PoE geríveis da série 4000 alimentam os equipamentos finais com até 60 W por porta. Também são adequados para utilização em aplicações com equipamentos finais, tais como câmaras de alta potência que cumprem a norma IEEE 802.3bt (PoE++).
As funções adicionais incluem portas Gigabit SFP Uplink com funcionalidade Jumbo Frame para garantir a integridade dos dados. É assim assegurada a transmissão de dados em todas as aplicações.
A função de Watchdog PoE permite monitorizar adequadamente os seus equipamentos finais PoE. Além disso, o switch envia um ping para o Powered Device (PD) em intervalos regulares. Após uma quantidade configurável de pings não respondidos, é realizado um Power Cycle. O PD é reiniciado. Os equipamentos finais inoperacionais devido a uma falha operacional podem ser assim novamente colocados num estado correto sem a intervenção do pessoal de serviço. Em alternativa, o switch PoE também pode desativar completamente o PD.
Com o nosso agendador PoE, pode planear o dia e a hora em que o switch disponibiliza Power over Ethernet aos seus equipamentos finais. Isto é útil, caso seja necessário operar equipamentos finais apenas a determinadas horas do dia. Assim, reduz o consumo de corrente e a carga de dados na sua rede durante o restante tempo.
Vista geral do switch PoE gerível 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbps |
| Contacto de alarme | Sim |
| Intervalo de temperatura | -40 °C ... +75 °C |
| Grau de proteção | IP30 |
| Tensão de alimentação | 52 V DC … 55 V DC, redundante |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at/af/bt, 60 W por porta, 180 W/240 W por switch |
| Funções de filtro | Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
| Redundância | RSTP, redundância Extended Ring 15 ms |
| Funções de gestão | Port Configuration |
| Funções de diagnóstico | Port Statistics and Utilization, LLDP |
| Protocolos de automação | Classe de conformidade A de PROFINET |
| Certificações | CE, UL |
| Ir para lista de produtos |