Switch Ethernet-APL A moderna tecnologia de transmissão Ethernet-APL permite a ligação Ethernet de dois fios direta de sensores e equipamentos de campo em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de aplicações de engenharia de processos. Com o Switch Ethernet-APL, é possível integrar sensores APL e equipamentos de campo numa rede Ethernet existente. Desta forma, dá acesso direto aos dados a partir do nível de campo.
Vantagens
- Acesso direto aos dados dos sensores a partir do nível de campo
- Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e ligação em ponte de grandes distâncias
- Pouco esforço de cablagem, a complexidade é reduzida
- Redução de custos através da utilização da cablagem de bus de campo existente
- Para além das funcionalidades Ethernet-APL, o switch gerível tem as comprovadas características FL SWITCH-2300
Tecnologia Ethernet-APL
Tecnologia Ethernet-APL Integração direta de equipamentos de campo APL na indústria de processos
A tecnologia Ethernet-APL permite uma comunicação contínua baseada em IP, através de apenas um par de fios, em áreas com atmosfera potencialmente explosiva de aplicações de engenharia de processos. Isto permite a ligação direta de sensores APL ou aparelhos a partir do nível de campo sem gateways adicionais ou subsistemas complexos.
A abreviatura APL significa Advanced Physical Layer e é um desenvolvimento da transmissão física de dados nas redes Ethernet. Para além da transmissão de dados através de apenas um par de fios, a tecnologia também permite opcionalmente a alimentação elétrica no mesmo par de fios. A Advanced Physical Layer utiliza o padrão 10BASE-T1-L da IEEE 802.3cg, juntamente com o padrão IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) e é compatível com métodos da proteção contra explosões, incluindo a segurança intrínseca. A Ethernet-APL possibilita assim a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e a transposição de grandes distâncias de até 1000 m com 10 Mbps.
Características do produto
Transmissão de dados através de apenas um par de fios com o switch de campo APL
Ethernet até ao nível de campo
O switch de campo APL torna a moderna tecnologia de comunicação Ethernet-APL fácil de usar. O switch gerível permite uma transmissão de dados eficiente e segura, oferecendo uma elevada largura de banda e baixa latência.
Os sensores ou aparelhos APL são integrados a partir do nível de campo diretamente na rede Ethernet existente do sistema. Os dados ao nível de campo estão diretamente disponíveis. Como já não são necessárias soluções de gateway ou subsistemas elaborados, a complexidade é significativamente reduzida. O switch Ethernet-APL é a base e o pioneiro para a Internet das Coisas Industrial na automação de processos.
A Ethernet-APL permite a ligação em ponte de longas distâncias
Alcance e velocidade
Os switches APL geríveis podem ser utilizados em instalações compactas como em instalações descentralizadas. Para grandes alcances, é utilizada topologia de Trunk e Spur. A norma 10BASE-T1L permite um alcance de até 1000 m (com Spurs de até 200 m) a 10 Mbps. A ligação em ponte de grandes distâncias também pode ser implementada em áreas potencialmente explosivas.
A topologia da rede pode ser projetada de forma flexível, pelo que com o switch gerível também podem ser realizados layouts compactos. A extensão do Trunk não é então mais necessária, dado que os switches APL conectam as portas Spur APL diretamente à Ethernet padrão.
Comprovado e preparado para o futuro num único equipamento
Plataforma comprovada com tecnologia preparada para o futuro
Ao integrar os switches Ethernet-APL na sua rede industrial, pode combinar funcionalidades testadas e comprovadas com tecnologia de comunicação moderna. Para além da tecnologia Ethernet-APL, o switch gerível suporta todas as funções da conhecida série FL SWITCH 2300. Os switches geríveis têm p. ex. características de redundância e segurança abrangentes para a implementação de redes preparadas para o futuro.
O switch Ethernet-APL permite reforçar a infraestrutura de rede existente e estar preparado para as elevadas exigências de um mundo cada vez mais ligado em rede.
Switch Ethernet-APL Para obter mais informações clique nos hotspots
Ethernet-APL em instalações de processamento
Aplicações
Os switches Ethernet-APL podem ser utilizados em instalações compactas, como indústria farmacêutica e química, assim como em grandes instalações na indústria de processos. A integração dos switches Ethernet-APL é um passo decisivo para aumentar a eficiência e modernizar as instalações existentes.
Os switches geríveis foram especialmente desenvolvidos para utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Isto significa que cumprem os elevados requisitos para as zonas 1 e 2 ou para a divisão 2. O formato robusto e a utilização de graus de proteção garantem que os aparelhos funcionem de forma fiável, mesmo sob condições particularmente exigentes.
Vista geral dos produtos
O switch de campo APL gerível em detalhe
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA campo Ethernet-APL gerível | |
| Portas APL | 24 x 10BASE-T1L |
| Portas adicionais | 2 x RJ45 e 2 x SFP |
| Classe de potência | Classe de potência A e classe B |
| Tensão de alimentação | 22 V DC ... 30 V DC |
| Intervalo de temperatura | -40 °C ... 70 °C |
| Características switch gerível | QoS em tempo real, características de redundância e segurança |
| Interface de gestão | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET |
| N.º de artigo | 1384244 |
| Ir para o produto |