Voltar para a vista geral

Sempre a melhor tecnologia de ligação

M12 todas as tecnologias de ligação - sempre a melhor tecnologia de ligação

Com os nossos conectores montáveis, disponibilizamos todas as tecnologias de ligação com design M12 adaptadas para a sua aplicação. Opte por sistemas de ligação rápida push-in ou QUICKON ou pela ligação de cravação, Pierce ou de parafuso.

Ligação por corte de isolamento: ligação em segundos com QUICKON

Ligação M12 QUICKON  

Ligação M12 QUICKON

QUICKON oferece a ligação mais rápida para conectores M12. O contacto de corte dispensa o isolamento dos condutores. Este contacta o condutor por mola de forma resistente a vibrações e estanque ao gás.

Voltar para cima

Ligação por cravação: compacta e automatizável

Ligação por cravação M12  

Ligação por cravação M12

Se for necessário montar um grande número de cabos, a ligação por cravação é um método rápido e automatizado. O conector extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.

Voltar para cima

Ligação pierce: para uma elevada densidade de integração

Ligação Piercecon M12  

Ligação Piercecon M12

Os conectores com ligação pierce distinguem-se pela sua estrutura compacta mas multipolar. O contacto é estabelecido através de um pino de contacto qe penetra axialmente nos fios individuais.

Voltar para cima

Ligação de parafuso: um clássico comprovado

Ligação de parafuso M12  

Ligação de parafuso M12

A ligação de parafuso está entre os clássicos da tecnologia de ligação. Os diferentes cabos e qualidades de cabo podem ser montados no local de maneira rápida e sem erros.

Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador