Tecnologia de ligação para aplicações LED Pequena, branca e rápida: a sua solução inovadora para placas de circuito impresso LED rígidas e flexíveis. Novos conceitos de iluminação precisam de soluções inovadoras. Com as séries PTSM e PTF pode ligar placas de circuito impresso LED rígidas e flexíveis de forma rápida e simples.

Tecnologia de ligação para aplicações LED

Vantagens

  • Especialmente desenvolvido para aplicações LED – graças ao plástico branco resistente à luz e ao formato compacto
  • Solução de ligação universal – para placas de circuito impresso LED flexíveis e rígidas
  • Economia de tempo – graças à ligação simples e sem ferramenta
  • Rápida colocação em funcionamento – graças ao elemento de alimentação pré-montado da série PTF
Tecnologia de ligação para placas de circuito impresso LED flexíveis – PTF

Tecnologia de ligação para placas de circuito impresso LED flexíveis – PTF

Conector de junção

  • Até 10 A/25 V por conector
  • Ligação de união positiva com a placa de circuito impresso
  • para placas de circuitos impressos de 8 mm
  • Ligação Pierce

Alimentação

  • Até 10 A/25 V por conector
  • Versão de 2 ou 4 polos com cabos pré-montados
  • Mecanismo de bloqueio integrado
Tecnologia de ligação para placas de circuito impresso LED rígidos – PTSM

Tecnologia de ligação para placas de circuito impresso LED rígidos – PTSM

Bornes para placa de circuitos impressos

  • 6 A/até 320 V
  • Peças metálicas robustas de fixação
  • Ligação push-in rápida
  • Adequada para processos de solda THR automatizados
  • Altura total de 5 mm

Conectores

  • 6 A/até 320 V
  • Ligação push-in rápida
  • Variantes invertidas
  • Réguas básicas adequadas para processos de solda THR automatizados
  • Altura total de 5 mm