Conectores circulares robustos para sinais e potência De pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o portfólio de conectores circulares da Phoenix Contact oferece-lhe isto e muito mais.

Conectores circulares robustos para sinais e potência

Vantagens

  • Uso fiável através de formatos robustos e materiais de alta qualidade
  • Ligação rápida e segura com um quarto de rotação graças ao sistema de fecho rápido ONECLICK
  • Transmissão de sinais sem interferências através de conectores com proteção EMC
  • Multipolar e com capacidade de potência, com 19 polos para a transmissão de sinal e potências até 70 A
Conector circular montável M23

Conector circular montável M23

Conectores M23 robustos para a transmissão de sinais estão disponíveis como versão de 6 a 19 polos com elevada proteção EMC e ligação por cravação. Também são possíveis codificações mecânicas, tal como um sistema de fecho rápido ONECLICK.

Conectores circulares encapsulados

Conectores circulares encapsulados

Utilize três tamanhos diferentes para a sua aplicação

  • M17 em formato reto com até 17 polos para a transmissão de sinal ou com até 9 polos para a transmissão de potência até 20 A

  • M23 em formato reto ou angular com até 17 polos para a transmissão de sinal ou com 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 30 A. O formato angular pode ser rodado mais de 240°.

  • M40 em formato reto com 6 ou 8 polos para a transmissão de potência até 70 A

Passagem de cabos ideal com o conector circular M23 angular

Passagem de cabos ideal

Giratório pela primeira vez: o conector circular M23 angular pode ser girado pela primeira vez mais de 240°. Deste modo, é possível uma passagem de cabos ideal adequada à instalação.

Montagem rápida com o sistema de fecho rápido ONECLICK

Montagem rápida

Com o sistema de fecho rápido ONECLICK da Phoenix Contact pode montar conectores circulares com apenas meia rotação. Desta forma, reduz significativamente o seu tempo de montagem.