Conectores de equipamento

Sempre adequado

Sempre adequado

Não importa que aplicações coloca no seu dispositivo. Aqui encontra os conectores de equipamento adequados.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Conectores de equipamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deixe-se convencer pela nossa vasta gama de produtos – também para aplicações com elevado número de polos. Para a ligação à sua placa de circuito impresso, opte pelos processos de solda por onda ou THR (Through-Hole-Reflow).

Vantagens

  • Robusto devido ao elevado grau de proteção
  • Economia de tempo graças à instalação com o sistema de fecho rápido SPEEDCON ou à montagem através de ligação rápida
  • Flexível – graças às adaptações específicas para clientes dos nossos artigos padrão
  • Ligação prática graças a conectores de equipamento modulares

Gama de produtos abrangente

Conectores de equipamento da Phoenix Contact: gama de produtos  

Conectores de equipamento: gama de produtos

Os ambientes industriais colocam diversos requisitos à cablagem de sensores/atuadores.

Por esse motivo, também os produtos da Phoenix Contact são muito diversos.

Encontre o seu conector de equipamento – quer seja em M5, M8 ou M12, ou mesmo como passa-painel.

Fornecemos a solução ideal para o conceito de dispositivo específico.

Ligação confortável

Conectores de equipamento da Phoenix Contact: ligação confortável  

Conectores de equipamento: ligação confortável

Crie os seus próprios conectores com os componentes individuais da Phoenix Contact. Ideais para a sua aplicação individual.

Automação fácil

Conectores de equipamento da Phoenix Contact: automação fácil  

Conectores de equipamento: automação fácil

Faça a sua seleção: a Phoenix Contact fornece conectores de equipamento e porta-contactos para o processo de solda THR automatizado.

O design, a seleção de material e o formato de embalagem dos componentes THR vão diretamente ao encontro dos requisitos dos processos de equipamento e reflow automatizados.

Variantes específicas para cada cliente

Soluções feitas à medida para cablagem de sensores/atuadores da Phoenix Contact  

Soluções feitas à medida para cablagem de sensores/atuadores

Apesar da extensa gama de produtos de conectores industriais, nem sempre podemos atender aos requisitos dos clientes do programa padrão.

No entanto, pretendemos desenvolver para si, de forma rápida e flexível, soluções personalizadas – seja para o fabrico de máquinas, sistema ou equipamentos.

O Centro de Serviço para conectores industriais da Phoenix Contact converte em poucos dias as suas necessidades num produto feito à medida.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar