Switch Ethernet reduzido, cinco portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Switches Ethernet Industrial – Switches Não Gerenciáveis e Gerenciáveis adequados para a indústria
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com Gigabit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação. Dessa forma, pode estruturar redes potentes e seguras de forma flexível mesmo em ambientes hostis: as portas de cobre e fibra óptica, assim como as funções de redundância permitem uma interligação flexível de suas instalações e a segmentação simples de sua rede industrial.
Switch Ethernet reduzido, oito portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Switch Ethernet reduzido, dezesseis portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Switch gerenciável com quatro portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, 4 portas SFP para 100/1000 MBit/s, 4 portas combinadas GBit HSR/PRP (10/100/1000 MBit/s, conector RJ45, conector SFP de 100/1000 MBit/s), temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C, fonte de alimentação: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (valor nominal)
Módulo de expansão, oferece quatro portas combinadas GBit HSR/PRP (conexão RJ45 de 10/100/1000 MBit/s e conexão SFP de 100/1000 MBit/s)
Switch Ethernet PoE+ conforme IEEE 802.3af/at, com 8 portas RJ45 PoE com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS com uma capacidade de potência de 120 W
Managed TSN Switch 2000 série, 14 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Portas SFP 100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2
Switch gerenciável com capacidade de segurança com doze portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s e uma temperatura de operação de -40 C ... +85 C, fonte de alimentação de 24 V DC
Interruptor Ethernet, 5 portas TP-RJ45, identificação automática do índice de transmissão de dados de 10 ou 100 MBit/s (RJ45), função autocrossing
Switch Ethernet, quatro portas RJ45, uma porta para condutor de fibra óptica no formato ST
Novos produtos
Switches Não Gerenciáveis
Os Switches Industriais Não Gerenciáveis da Phoenix Contact se distinguem pelo número de portas variável e formato mais estreito. Dependendo da aplicação, temos à disposição Switches Não Gerenciáveis com âmbito de funções variado.
- Para aplicações padrão: os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 impressionam com seu formato compacto e opções de instalação flexíveis. As variantes 1100 também têm velocidades de transmissão na faixa de Gigabit. Com a ajuda dos acessórios de montagem, você também pode montar o FL SWITCH 1000 de forma plana no quadro de comando ou na parede.
- Para instalação em campo: as séries 1600 e 1700 são especialmente resistentes a influências ambientais.
- Com 19": os Switches Não Gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são ideais para uso em centros de processamento de dados e salas de controle.
- Com Power over Ethernet (PoE): os Switches PoE Não Gerenciáveis da série 1000 permitem o fornecimento de dados e energia para até oito dispositivos finais por meio do mesmo cabo Ethernet.
Switches Gerenciáveis para aplicações de automação universais
Os Switches Gerenciáveis das famílias 2000 e 5900 oferecem gerenciamento econômico de sua rede Ethernet graças à colocação em funcionamento simples e à ampla gama de variantes. Além das funções ampliadas, eles também permitem a comunicação por meio de fibra de vidro e são equipados com vários recursos de segurança.
- Para montagem em trilho de fixação: as variantes 2000, 2100, 2200 e 2300 são montadas no trilho de fixação da maneira clássica.
- Em 19": os switches da família 5900 são adequados para montagem em rack e formam a interface ideal entre TO e TI.
- Com funcionalidade de roteamento: as variantes Network Address Translation da família 2000 garantem a conexão simples de máquinas ou sistemas com o mesmo intervalo de endereços IP à rede sobreposta. Eles reúnem comutação e roteamento em um dispositivo com fixação em trilho de fixação.
- Para instalação em campo: graças ao grau de proteção IP67, as variantes 2600 e 2700 são adequadas para uso em campo e são especialmente compactas e robustas.
Variantes selecionadas que oferecem suporte aos padrões de comunicação mais recentes também estão disponíveis:
- O FL SWITCH TSN 2300 e o FL SWITCH 5900 oferecem suporte ao Time-Sensitive Networking (TSN) para a realização de redes Ethernet com capacidade para tempo real.
- O switch Single Pair Ethernet oferece suporte ao padrão SPE 10 BASE-T1L e, portanto, permite a comunicação de ponta a ponta baseada em IP até o nível de campo.
- Com o switch Ethernet-APL, é possível fornecer uma conexão Ethernet direta de dois fios para sensores ou dispositivos de campo em aplicações de tecnologia de processos e atmosferas potencialmente explosivas.
Switches Gerenciáveis para altos requisitos
Para aplicações na infraestrutura (crítica), estão disponíveis variantes especiais de switch que atendem às certificações e aos padrões especiais dessa indústria.
- Para o setor de energia: os switches modulares Raptor são projetados para as altas demandas da infraestrutura crítica e do setor de energia. Eles oferecem conexões de rede seguras, confiáveis e de alto desempenho em ambientes exigentes e são caracterizados por amplas funcionalidades de segurança e pela certificação IEC 61850.
- Para aplicações de infraestrutura: os Switches Gerenciáveis das séries 3000 e 4000 são a melhor escolha aqui. Eles combinam funções abrangentes de diagnóstico, desempenho e segurança.
- Para aplicações PoE: as variantes PoE estão disponíveis para fornecimento de dados e energia por meio de apenas um cabo Ethernet.
Software de gerenciamento de rede
O FL Network Manager simplifica a configuração e o gerenciamento do firmware
O software de gerenciamento de rede FL NETWORK MANAGER permite colocar sua rede em funcionamento de forma rápida e simples. O software ajuda você nos seguintes passos:
- Escaneamento de uma rede existente
- Atribuição de IP e configuração de dispositivos
- Configuração de múltiplos dispositivos
- Manuseio de arquivos de configuração
- Atualização de firmware
- Script SNMP