FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 série, 4 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Portas SFP 100/1000 MBit/s, 4 Portas combo HSR/PRP 100/1000 MBit/s (SFP) ou 10/100/1000 MBit/s (RJ45), grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.
HSR/PRP com suporte para 2 caixas de redundância