FL SWITCH TSN 2314-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1232302
Managed TSN Switch 2000 série, 14 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Portas SFP 100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 85 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 115 mm |
| Geral | Suporte telefônico e no local (pago) |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Material caixa | Policarbonato reforçado com fibra |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 14 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 100/1000 MBit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Comprimento de transmissão | até 80 km (de acordo com o módulo SFP utilizado) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 2 (Portas SFP) |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de alarme |
| Família de produtos | Managed TSN Switch 2000 |
| Formato | Formato de livro |
| MTTF | 257,17 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 126,12 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 25,76 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 60 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1 |
| Compatível com a norma IEC 62443-4-2 | |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Funções de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Tensão de controle do contato de sinalização | típ. 24 V DC |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class B |
| Função do aparelho PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Funções de filtro | Quality of Service (8 classes de prioridade) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (até 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Parametrização IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (baseado em pool, baseado em porta) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela de endereços MAC | 32k |
| Gerenciamento | Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS) |
| Gerenciamento de usuários baseado em funções (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundância | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundância de sistema PROFINET S2 | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Outras funções | Jumbo Frames (máx. 9600 Byte) |
| Transmissão de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Transmissão de Modbus/TCP | |
| Sincronização de tempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
| Funções de segurança | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Consumo de energia | 790 mA |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensão de alimentação US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED vermelho | |
| LINK Status do link LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 31,2 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Faixa de teste | Alimentação 24 V/terra funcional 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Todos os outros potenciais 2,25 kV DC 1 min | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Condutor de fibra óptica | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 57 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 1,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 2,6 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Consumo de corrente típico | 790 mA (com US = 24 V DC e 25 °C de temperatura ambiente) |
| Consumo de energia | 790 mA |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | típ. 24 V DC |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Nota sobre o tipo de conexão | Como cabo de conexão para a alimentação de tensão, use somente cabos de cobre com uma faixa de temperatura permitida de -40 °C ... 70 °C (com Tamb = 60 °C) |
| Bitola do condutor, rígida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 9 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | Sim |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências) Classe A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências pela fiação) Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Código | 1232302 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN1 |
| Chave de produto | DNN127 |
| GTIN | 4063151333188 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 680,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 445 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software de gerenciamento de rede 2702889
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Conector para placa de circuito impresso 1015782
-
FL SFP FX - Módulo de mídias 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de mídias 2891082
-
FL SFP SX - Módulo de mídias 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de mídias 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de mídias 1025401
-
FL SFP LX - Módulo de mídias 2891767
-
FL SFP LX40 - Módulo de mídias 1113081
-
FL SFP LH - Módulo de mídias 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Módulo de mídias 2702442
-
FL SFP GT - Módulo de mídias 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
Suas vantagens
Implementação de aplicações TSN inovadoras graças a sincronização de tempo precisa conforme IEEE 802.1AS, preferência de estrutura e fluxo PROFINET
Possibilidades abrangentes para a construção de aplicações distribuídas e sensíveis ao fator tempo
Melhoria de desempenho, robustez e disponibilidade de redes Ethernet
Utilizável em aplicações clássicas como redes TSN
Suporte de todas as funções da série FL SWITCH 2300
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP