Elektrische uitrusting

Elektrische uitrusting

Efficiënt automatiseren

Op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een transparante automatisering – van sensor tot aan de controleruimte.

Om WEA's van sensor tot aan de controleruimte consequent te kunnen automatiseren, is uiterst robuuste en hoogwaardige techniek nodig. Phoenix Contact levert intelligente oplossingen, waarmee u zowel deelapplicaties als de complete WEA tot aan volledige windparken betrouwbaar en efficiënt automatiseert.

De basis voor deze branche-oplossingen wordt gevormd door producten die zelfs voor de ruwste omstandigheden geschikt zijn en perfect op elkaar inspelen, zoals overspanningsbeveiliging, aansluittechniek, besturingen, I/O-systemen, software of netwerktechniek.

Uw voordelen

  • één partner voor alles dankzij het uitgebreide productenprogramma
  • transparant automatiseren met op elkaar afgestemde componenten
  • resources sparen dankzij professionele ondersteuning bij de engineering

Engineering

Medewerker bij de engineering van een windenergietoepassing  

Wij ondersteunen u bij de engineering van uw windenergie-installatie

Met onze knowhow en jarenlange ervaring voeren wij graag de engineering van uw windenergietoepassing voor u uit: van de programmering van uw KWEA via de Rapid Prototyping tot en met de visualisering van een volledig windpark.

Bovendien bieden wij u uitgebreide concepten aan voor de bescherming van uw installaties tegen schade door overspanning.

Hardware

Componenten voor de automatisering van de windenergie-installatie  

Krachtige en betrouwbare hardware-componenten

Hoogperformant en betrouwbaar: hierdoor worden onze componenten voor de windbranche gekenmerkt.

AXIOCONTROL-besturings- en AXIOLINE-I/O-systemen bijvoorbeeld zijn zeer trillingsbestendig en kunnen zelfs in de naaf ideaal worden toegepast.

Phoenix Contact levert u op elk gebied van de automatisering van uw WEA de geschikte hardware: netwerktechniek, safety-besturingen, overspanningsbeveiliging, aansluittechniek en nog veel meer.

Software

Functieblokbibliotheken voor de windenergie  

Eenvoudige engineering dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken

Bespaar tijd bij de engineering, updates en aanpassingen in de programmering tijdens het bedrijf van uw WEA.

Functieblokbibliotheken zoals de Wind Power Control Library (WPCL) maken de integratie van WEA-specifieke functies en toegang tot uw installatie via het web aanzienlijk eenvoudiger voor u.

Inspirerende techniek voor de windenergiebranche

Van de naaf via de sleepring en topbox tot aan een volledig windparkmanagement: voor elke toepassing vindt u bij ons de passende oplossing, op maat gemaakt voor het desbetreffende eisenpakket.

Daarbij werken alle componenten perfect samen en vormen zo een consequent automatiseringssysteem voor uw windenergieproject. Uw voordeel: een ervaren partner voor alle vragen op het gebied van de elektrische uitrusting.

Elektrische uitrusting voor windenergie-installaties

Elektrische uitrusting voor de automatisering van uw windenergie-installatie