Draadloze bouwmeettechniek in de sluisinstallatie Kiel-Holtenau

Overzicht

Sluis Kiel-Holtenau  

Het draadloze systeem Radioline biedt ondersteuning bij de bewaking van bouwwerkzaamheden bij de sluis

  • Na meer dan 100 jaar in gebruik te zijn geweest, worden de toevoerduikers van de sluis Kiel-Holtenau worden vernieuwd terwijl de sluizen in bedrijf zijn.
  • Tijdens de bouwwerkzaamheden meten hoogwaardige sensoren alle belangrijke punten van het sluizencomplex.
  • Het draadloze Radioline-systeem van Phoenix Contact verbindt de op grote afstand gelegen meetstations met het centrale controle- en alarmeringssysteem.

Klantprofiel

De Duitse overheidsdienst voor waterverkeer en scheepvaart WSV beheert onder andere de sluizen van het Noord-Oostzeekanaal bij Kiel. Per jaar varen er circa 35.000 schepen door deze waterweg. Aan het oostelijke einde van het kanaal ligt de sluisinstallatie Kiel-Holtenau. Na meer dan honderd jaar dienst besloot WSV de sluizengroepen te vervangen door nieuwbouw om zo de bedrijfszekerheid te kunnen blijven garanderen.

Toepassing

De installatie bestaat uit een grote en een kleine sluizengroep met elk twee kamers. Terwijl de sluizen bevaarbaar blijven, wordt onder de complete installatie op een diepte van circa 30 meter met behulp van de modernste techniek een ongeveer 400 meter lange en rond de twee meter brede tunnel geboord. Meerdere nieuwe schachten tussen de kamers dienen voor de aansluiting van de voedingskabels.

MCC-systemen van Glötzl  

Er zijn MCC-systemen van Glötzl in vier verschillende groepen in de sluis geïnstalleerd

Voor het bewaken van het gehele bouwwerk en het analyseren van de meetresultaten worden componenten van Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH uit Rheinstetten bij Karlsruhe gebruikt.

In de sluisinstallatie in Kiel-Holtenau worden de meetinstrumenten in vier groepen van decentrale meetwaardesensoren ingedeeld – zogenaamde MCC-systemen (measurement communication control). De uitdaging was om de data van de vier ruimtelijk verdeelde stations door te kunnen geven aan het centrale MCC-masterstation, dat in de besturingscentrale op het middeneiland is ondergebracht.

Tussen de afzonderlijke stations en de besturingscentrale moeten niet alleen afstanden van enkele honderden meters, maar ook de sluiskamers worden overwonnen. Het leggen van kabels is daarom zowel vanuit economisch als vanuit technisch oogpunt uitgesloten.

De oplossing

"Tegen deze achtergrond hebben we gekozen voor het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact, omdat het flexibel toepasbaar is," vertelt Joachim Haberland, die als projectleider bij Glötzl Baumesstechnik verantwoordelijk is voor de bewaking van de bouwwerkzaamheden bij de sluisinstallatie. "Met de Radioline-modulen kunnen zowel I/O-signalen als seriële data worden overgedragen, zonder bijkomende kosten."

Overzicht van de sluisinstallatie Kiel-Holtenau  

Overzicht van de sluisinstallatie Kiel-Holtenau

De op de sluisbouwwerken gemonteerde sensoren tasten het oppervlak met hoge precisie af en registreren zo het hellen of verschuiven van de kamerwanden. Bovendien wordt op tien plaatsen de grondwaterstand gemeten met peilsensoren. De sensoren geven signalen af via een seriële RS-485-interface.

Het draadloze Radioline-systeem wordt direct op de RS-485-uitgang van de meetwaardestation aangesloten en geeft de waarden draadloos door aan de besturingscentrale. Hier worden de data door de MCC-master opgeslagen en geanalyseerd.

"Alle waarden kunnen nu permanent worden gemeten, zodat een eventueel geval van storing vroegtijdig wordt waargenomen en er meteen tegenmaatregelen kunnen worden getroffen," zegt Jürgen Glötzl, directeur van Glötzl Baumesstechnik.

Seriële en I/O-data kunnen worden doorgegeven
De basis van het Radioline-systeem, dat gericht is op de bijzondere benodigdheden voor industriële infrastructuur-toepassingen, wordt gevormd door de nieuwe draadloze overdrachtstechniek Trusted Wireless 2.0. Deze vult het gat tussen WirelessHart als oplossing voor sensornetwerken in de procestechniek alsmede de in de fabrieksautomatisering vaak toegepaste wireless-standaard Bluetooth en Wireless-LAN.

Voor een optimale aanpassing aan de desbetreffende applicatie-eisen bieden de Radioline-modulen verschillende instellingen. Van de eenvoudige point-to-point-verbindingen tot en met zelfherstellende mesh-netwerken kan een netwerkstructuur naar wens worden opgebouwd.

Conclusie

Jürgen Glötzl en Joachim Haberland  

Directeur Jürgen Glötzl en projectleider Joachim Haberland

Dankzij de toepassing van het draadloze Radioline-systeem heeft de Duitse overheidsdienst voor waterverkeer en scheepvaart WSV veel tijd en geld bespaard.

"Nu de Wireless-modulen de geregistreerde meetwaarden al enkele maanden doorgeven aan de besturingscentrale zonder ook maar één keer uitgevallen te zijn, zijn mijn verwachtingen wat betreft de stabiliteit van de draadloze verbinding overtroffen," concludeert Jürgen Glötzl. "Vanwege deze positieve ervaringen zullen wij ook in de toekomst draadloze oplossingen van Phoenix Contact toepassen."

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten