Lekkagebewaking Zorg voor continue bewaking van uw pijpleiding met onze oplossingen voor tijdsynchrone gegevensregistratie en -overdracht.

Lekbewaking voor pijpleidingen

Uitdaging


Waterstofpijpleiding

Lekkages opsporen en verminderen

Lekkages van een pijpleiding kunnen ernstige gevolgen hebben. De oorzaken zijn niet alleen slijtage, maar ook onbevoegde toegang tot het via de pijpleiding getransporteerde product, zoals olie, gas, waterstof, ammoniak of methanol. Sensorstations die op afstanden van 50 km of meer langs de pijpleiding zijn geplaatst, registreren alle problemen die optreden. Er kan echter veel tijd verstrijken, voordat het lek is gelokaliseerd en verholpen. Om lichamelijk letsel, materiële schade en milieuschade binnen de perken te houden en aan de wettelijke voorschriften te voldoen, is er behoefte aan hoogwaardige bewakingsoplossingen voor pijpleidingen.

De oplossing


Lekkagebewaking voor pijpleidingen
Lekkagebewaking voor pijpleidingen YouTube

Samenwerkingsverband voor lekkagebewaking van pipelines

Samen met Krohne Messtechnik hebben wij een oplossing ontwikkeld voor de bewaking van pijpleidingen. De oplossing kan voor de meest verschillende media worden gebruikt, zoals olie en gas, waterstof, ammoniak of methanol.

PipePatrol biedt een totaalpakket van producten, oplossingen en services voor een uitgebreid beheer van pijpleidingen. Er wordt rekening gehouden met operationele, veiligheids- en milieu-eisen, alsmede met wettelijke voorschriften.

Pijpleiding in een winterse omgeving

Overdracht van noodzakelijke gegevens over de toestand

Betrouwbare gegevensoverdracht van de veldapparaten vormt de basis voor goede beslissingen in de controleruimte.De geregistreerde debiet-, druk- en temperatuurgegevens worden bij de verschillende meetstations voorzien van nauwkeurige tijdstempels en vervolgens doorgegeven aan het besturingssysteem. De bijzonder robuuste componenten garanderen een betrouwbare gegevensoverdracht over de overeenkomstige bereiken, zelfs onder ruwe omgevingsomstandigheden met temperatuurschommelingen.

De overdrachtsopties, bijv. beveiligde internetverbindingen via VPN-tunnels en SHDSL-, draadloze telecomnetwerken, Radioline- en WLAN-verbindingen, zijn telkens aan de plaatselijke omstandigheden aangepast en garanderen een betrouwbare gegevensoverdracht.

Zender in het veld voor lekkagebewaking van pijpleidingen

Aansluiting van bestaande en nieuwe sensoren

Op basis van ons PLCnext Technology-ecosysteem kunnen alle sensoren die al in het veld aanwezig zijn, worden gekoppeld en gebruikt. Hiervoor is een scala aan intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige I/O-modulen beschikbaar.

Installeer nieuwe sensoren op de pijpleiding om de nauwkeurigheid te vergroten. Dit zal worden gecoördineerd met onze partner Krohne en u.

Communicatieoplossingen voor elke infrastructuur

Het maakt niet uit in welk gebied de pijpleiding wordt gebruikt, lekkage van gevaarlijke stoffen stelt bedrijven altijd voor een bijzondere uitdaging. Wij bieden veelzijdige oplossingen voor de automatische opsporing van lekkages. De snel reagerende systemen zijn gedimensioneerd voor verschillende stoffen en doorsneden. Verschillende communicatiesystemen vormen hier de basis voor communicatie met een individueel bereik.

Interactieve beeldkaart: Topologische weergave van lekkagebewaking
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Onze robuuste industrie-routers verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (3G/UMTS/4G/LTE-router) voor onderhoud op afstand en de beveiliging van uw lokale netwerk.
Meer over industriële routers
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
PLC-besturingen en I/O
Vind passende PLCs en I/O's in de beschermklassen IP20 en IP65/67, ongeacht of dat als systeem of als remote-I/O-station voor uiteenlopende Ethernet-netwerken is.
Meer over PLC-besturingen en I/O's
PLC-besturingen en I/O
Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN
Industrial Wireless maakt veilige en betrouwbare, draadloze verbindingen mogelijk met industriële toepassingen. Maak, afhankelijk van de vereiste, gebruik van IWLAN of Bluetooth voor realtime communicatie, NearFi voor toepassingen dichtbij of LoRaWAN en Trusted Wireless voor grote afstanden. Onze wireless-oplossingen omvatten access points en clients alsmede passende antennes en kabels.
Meer over Industrial Wireless
Industrial Wireless: van IWLAN en Wireless IO tot LoRaWAN
Industrial Ethernet Switches
Het productenprogramma van onze Industrial Ethernet Switches omvat Managed en Unmanaged Switches met GBit, PoE, certificering volgens IEC 61850 en voor railmontage.
Meer over Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

Uw voordelen

  • Uniforme kloktijden op de controllers door tijdsynchronisatie via de NTP-serverdienst van de mGuard-security-routers
  • Verschillende overdrachtsmedia voor flexibele gegevensoverdracht, aangepast aan de situatie van uw installatie
  • Koppeling van verafgelegen installatiedelen dankzij een veilige overdracht via het internet

Contact | Bastian Engel

Bastiaan Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Ik adviseer u graag over onze oplossingen voor een efficiënt leidingwerkbeheer.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.