Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Eenvoudig en veilig scheiden

Klem met vergrendeling  

Eenvoudig vergrendelen

Meettransformator-scheidingsklemmen van Phoenix Contact bieden u de volgende voordelen:

  • veilig contacteren en vergrendelen van de langsscheidingsschakelaar in de betreffende schakeltoestand
  • overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
  • schakelslot tegen het per ongeluk schakelen
  • gelijktijdige bediening van twee of drie schakelaars via een verbindingsprofiel
Terug naar boven

Veilig kortsluiten

Klem met steekbare brug  

Steekbare, schakelbare bruggen

Met de steekbare bruggen kunt u stroomtransformatoren bijzonder veilig en comfortabel kortsluiten.

De bruggen kunnen aan weerszijden van de scheiding in de brugschacht worden gepositioneerd en veilig worden vastgezet.

Terug naar boven

Flexibele aansluiting

Schakelschema, klem met toebehoren  

Meettransformator-scheidingsklem met stroomtransformator

De nieuwste generatie meettransformator-scheidingsklemmen met schroefaansluiting biedt u aanzienlijke voordelen:

  • compacte bouwvorm
  • eenvoudige bediening
  • zes functieschachten
  • overzichtelijk
  • flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
  • contourgelijke aansluitklemmen
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11