Terug naar het overzicht

Montagerails

Montagerails/aardverzamelrails, uittreksel uit IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact-typerailprofielmateriaal

kortsluitvastheid
= E CU-ader

[mm2]*

kortsluitstroomvastheid
1 s

[kA]

max. toelaatbare thermische
nom. stroom bij PEN-functie

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5staal101,2* *
NS 15 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5staal101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMsymmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – 15 x 5,5aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32staal354,2* *
NS 32 PERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32staal354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – G 32koper12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32koper15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5koper506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15koper9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15aluminium708,4192
Phoenix Contact-typerailprofielmateriaal

kortsluitvastheid
= E CU-ader

[mm2]*

kortsluitstroomvastheid
1 s

[kA]

max. toelaatbare thermische
nom. stroom bij PEN-functie

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5staal101,2* *
NS 15 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5staal101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMsymmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – 15 x 5,5aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32staal354,2* *
NS 32 PERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32staal354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – G 32koper12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMasymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32koper15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5staal161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5koper506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15staal253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15koper9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMsymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15aluminium708,4192

* berekende doorsneden volgens IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * aardverzamelrails van staal zijn niet toegelaten voor de PEN-functie