Onderhoud op afstand

Onderhoud op afstand

Veilig onderhoud op afstand

Verbetering van de beschikbaarheid van machines.

Terug naar Communicatie op afstand

Categorieën

Zoeken in Onderhoud op afstand

Toon alle producten uit deze categorie

Veilig onderhoud op afstand biedt fabrikanten van machine- en productie-installaties veel extra mogelijkheden op het gebied van serviceverlening. Met de mGuard-technologie biedt Phoenix Contact een oplossing aan die u probleemloos in uw machines en installaties kunt integreren. Bovendien verkrijgt u met de mGuard Secure Remote Service een gehost, sleutelklaar en veilig portaal voor cloud-gebaseerd onderhoud op afstand.

Uw voordelen

  • VPN-infrastructuur met het securityprotocol IPsec (Internet Protocol Security) voor exploitanten, machine- en installatiebouwers
  • Veilig en betrouwbaar door industrieel beproefde mGuard-technologie
  • Compatibel met alle mGuard Security Appliances en gecertificeerde VPN-clients
  • Cloud-gebaseerd onderhoud op afstand met de mGuard Secure Remote Service

Wereldwijd veilig onderhoud op afstand van machines – schaalbaar met de mGuard Secure Remote Service

Industriële communicatie op afstand met mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Veilig online onderhoud op afstand van uw machines met de mGuard Secure Remote Service: de vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van gegevens tussen deelnemers is door IPsec-VPN-verbindingen gewaarborgd. De hosting-service met Duitsland als thuisbasis maakt de cloud wereldwijd beschikbaar.

Gateways voor onderhoud op afstand voor mGuard Secure Remote Service

Veilig onderhoud van machines op afstand  

Gateway voor onderhoud op afstand TC Cloud Client

De cloud clients verbinden machines betrouwbaar via internet met de mGuard Secure Remote Service. Ze vormen een betaalbare instapmogelijkheid in schaalbaar onderhoud op afstand van machines. U heeft daarbij de keuze via welk medium de VPN-verbinding wordt opgebouwd. De cloud clients kunnen bekabeld via het gebruikersnetwerk, als WLAN-client of via mobiele 4G-netwerken communiceren. Ze worden met behulp van de mGuard Secure Remote Service geconfigureerd en zijn in de machine direct gereed voor gebruik.

De cloud clients beschikken bovendien over een digitale ingang en een uitgang. Zo kunnen er serviceverbindingen met de mGuard Secure Remote Service worden opgebouwd en gesignaleerd zodra dit nodig is.

Veilig industrieel onderhoud op afstand

mGuard-draadloze router  

Highspeed-communicatie met mGuard-draadloze routers

Met de mGuard-producten krijgt u op maat gemaakte security-componenten voor uw oplossing voor onderhoud op afstand. Deze robuuste en industriële Security Appliances bevatten firewall-, routing- en VPN-functionaliteiten ter bescherming tegen kwaadwillige cyberaanvallen en ongewenste storingen. De mGuard-apparaten zijn optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde draadloze interface en maken veilige communicatie mogelijk, ook via draadloze netwerken.

De nieuwe generatie security-routers ondersteunt nu ook highspeed-dataverbindingen via draadloze 4G-netwerken (LTE) in de VS.

Daarmee bestaat het mGuard-productportfolio uit varianten voor Europese 4G-draadloze netwerken, varianten voor AT&T (VS), varianten voor Verizon Wireless (VS) en varianten zonder draadloze interface.

IP-gebaseerd onderhoud op afstand via het internet

Veilig onderhoud op afstand via het internet en draadloze netwerken  

IP-gebaseerd onderhoud op afstand via het internet

Het internet is een wereldwijd medium dat geschikt is voor onderhoud op afstand en service in de machine- en installatiebouw. Firewall- en VPN-technologie helpen om het IP-gebaseerde onderhoud op afstand door middel van het internet veilig te realiseren.

Zo hebben servicetechnici toegang tot productiesystemen: wereldwijd, ongecompliceerd, voordelig en vooral veilig.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Veilig onderhoud op afstand

Met de mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuratie met de mGuard Secure Cloud.