Bouw schakelinstallaties modulair en tijdbesparend op – zowel voor signaal- als vermogensbedrading.
Van schakelkast tot complete installatie zijn steekbare oplossingen niet meer weg te denken uit moderne applicaties. De steekbare aansluitklemmen maken duidelijk kortere en eenvoudigere productie- en ingebruiknameprocessen mogelijk. Met behulp van de voorgeconfectioneerde kabelbomen bieden deze oplossingsbenaderingen meer potentieel voor de rendabele automatisering in de schakelkastbouw.
Het COMBI-connectorsysteem maakt een tijdbesparende en modulaire opbouw van uw applicatie mogelijk. Het belangrijkste kenmerk is de uniforme steekzone. Dankzij deze steekzone kunnen de klemmen en stekers toepassingsgericht en onafhankelijk van de aansluittechniek worden gecombineerd.
Met dit connectorsysteem van de COMBI-familie kan een steekbare aansluiting tot een nominale stroom van 41 A en een nominale spanning van 1000 V worden gerealiseerd. Daarbij is het contactsysteem, dankzij de geïntegreerde hulpveer, extreem trillingsbestendig.
Het systeem COMBI biedt maximale bescherming voor de gebruikers, omdat zowel de basisklemmen als de stekers vingeraanrakingsveilig zijn uitgevoerd. Naast het veiligheidsaspect biedt dit een hoge mate van flexibiliteit bij de engineering: de voeding kan via de klemmen of de stekers plaatsvinden.
De eenvoudige en speciale polarisatiemogelijkheid verhoogt de aansluitzekerheid en dient als bescherming tegen aansluitfouten. Hiervoor worden de afzonderlijke polarisatie-elementen op de polarisatiepositie in de basisklem geschoven en wordt de codeerlip op de betreffende steker verwijderd.
Voor het vastzetten van stekers aan basisklemmen zijn vergrendelingen beschikbaar die aan de buitenzijde van de stekerbehuizing worden bevestigd. Om de kabels aan stekers te ontlasten, zijn er, indien gewenst, aanrijgbare trekontlastingen en gesloten kabelbehuizingen leverbaar. Dankzij de tweedelige behuizing kunnen ze eenvoudig worden gemonteerd.
De op de rail te monteren variant van de koppeling biedt een oplossing voor toepassingen met een geringe bouwhoogte. Door de geïntegreerde duovoet is zowel montage op de NS 15- als op de NS 35-montagerail mogelijk.
Door de SSL eenvoudig op de standaardkoppeling te bevestigen kunnen op efficiënte wijze wanddoorvoeren worden gerealiseerd. De wanddoorvoer wordt in de uitsparing geschoven en vergrendelt automatisch.
Het aansluitsysteem COMBI biedt u een onbegrensde flexibiliteit.
Van de voeding van de schakelkast en de voeding van vermogens- en besturingscomponenten tot het snel installeren van decentrale installatiedelen. Het aansluitsysteem COMBI zorgt altijd voor de perfecte oplossing.
De voordelen van dit systeem zijn legio. Steekbare componenten in de schakelkast kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en gedeïnstalleerd. Steekbare ringleidingen waarborgen een betrouwbare spanningsvoorziening van schakelkast naar schakelkast. Vrijhangende koppelingen zijn niet alleen geschikt voor bekabeling in kleine ruimten. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het probleemloos verlengen van voorgeconfectioneerde kabels.
De flexibele en omvangrijke mogelijkheden van de gestandaardiseerde steekzone van het systeem COMBI hebben gerenommeerde bedrijven overtuigd. Zo maakt Rittal gebruik van het systeem COMBI en heeft de steekzone in de RiLine60-apparaatadapters geïntegreerd.
Stekers en koppelingen
De stekers en koppelingen van het COMBI-systeem zijn verkrijgbaar als voorgeconfectioneerde variant tot 15 polen.
Bovendien kunt u zelf te confectioneren varianten gebruiken, die u specifiek aan uw toepassing kunt aanpassen. Steek hiervoor de modulaire schakels in elkaar tot u het door u gewenste aantal polen hebt bereikt.
Drie push-in-contacten voor bijv. de interne bekabeling en de pincontacten voor de steekbare externe bekabeling. Zo kunnen voor een snelle inbedrijfstelling modulaire installatieconcepten of voor servicewerkzaamheden een snelle vervanging van installatiedelen worden gerealiseerd.
Door het hoge aantal aansluitingen zijn de klemmen optimaal geschikt als compacte steekbare rangeerverbindingselementen. De royale coderingsmogelijkheden en contourgelijke coderingshouders met eindsteunfunctie zorgen daarbij voor een overzichtelijke matrixcodering.
Met de vieretageklemmen PT 2,5-4L rangeert u signalen in uw besturingen en installatiedelen op een zeer kleine ruimte. Dankzij de verschillende doorverbindingsmogelijkheden binnen de klemmenstrook en de rangeermogelijkheden in de vrij te confectioneren, 4-polige connector kunnen met dit klemsysteem bijzonder compacte, driedimensionale signaalverdelers worden opgebouwd.
"$pageName" op