Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Flexibel en steekbaar

Steekbare klemmen in diverse uitvoeringen  

Altijd de juiste aansluittechniek

Met de COMBI-familie kunt u zelf de aansluittechniek kiezen. Dankzij de uniforme COMBI-steekzone kunnen de klemmen en stekers toepassingsgericht en onafhankelijk van de aansluittechniek worden gecombineerd.

Terug naar boven

Vingeraanrakingsveilig

Vingeraanrakingsveilige klemmen en stekers  

Vingeraanrakingsveilige klemmen en stekers

Het COMBI-systeem biedt u maximale bescherming: de basisklemmen en stekers zijn vingeraanrakingsveilig uitgevoerd.

Voor meer flexibiliteit bij de engineering: de voeding kan via de klemmen of stekers plaatsvinden.

Terug naar boven

Uitgebreide toebehoren

Klemmen met aanrijgbare trekontlastingen, kabelbehuizingen  

Steekbare klemmen met aanrijgbare trekontlastingen

Wij leveren omvangrijke toebehoren, zodat u uw technische mogelijkheden kunt uitbreiden. Bijvoorbeeld:

  • aanrijgbare trekontlastingen voor kabels aan de stekers
  • vergrendelingen zetten de stekers aan de basisklemmen vast
  • de kabelbehuizingen dienen als robuuste trekontlasting. Monteer de tweedelige behuizingen en vergrendel ze stevig op de daarvoor bestemde COMBI-stekers
  • knikbeveiligingen, schermaansluiting

 

Terug naar boven

Steekbaar – voor wand, montagerail of printplaat

Klemmen en stekers: wanddoorvoer, railmontage, printplaatmontage  

Klemmen en stekers voor uiteenlopende toepassingen

Steekbare oplossingen bieden u volledige flexibiliteit: identieke stekers – een groot aantal koppelingsvarianten:

  • wanddoorvoer – in de uitsparing plaatsen en automatisch vergrendelen
  • door de geïntegreerde duovoet is zowel montage op de NS 15- als op de NS 35-montagerail mogelijk
  • COMBI-varianten voor printplaataansluiting

 

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11