Profiteer van innovatieve softwareoplossingen – perfect afgestemd op de hardware van Phoenix Contact.
Gebruik voor de programmering van uw automatisering de innovatieve softwareproducten van Phoenix Contact. Van de driver voor OPC tot aan het flexibele softwareplatform voor al uw engineeringstaken: hier vindt u de passende programmeersoftware voor uw PLC.
Neem uw PLCnext Control sneller in bedrijf. De software PLCnext Engineer combineert alle taken van het engineeringssysteem in één platform. Daarnaast kunt u PLCnext Engineer uitbreiden met specifieke functie-add-ins.
Voor de programmering volgens IEC 61131-3 staat met de nieuwe PLCnext Engineer een flexibel engineeringsplatform ter beschikking. Dit platform combineert alle engineeringstaken in één tool en maakt zodoende een gebruikersvriendelijke configuratie, standaard- en safety-programmering, webgebaseerde visualisering en diagnose van het complete systeem mogelijk.
De software weet te overtuigen door een aansprekende vormgeving en een gebruikers-geoptimaliseerde user-interface.
PC Worx is de uniforme programmeersoftware voor alle klassieke besturingen van Phoenix Contact. In deze software is programmering volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie voor INTERBUS, PROFINET en Modbus alsmede installatiediagnose gecombineerd.
Dat betekent voor u: een optimaal samenspel tussen hardware en software. Afhankelijk van het aantal te ondersteunen I/O's kiest u uit twee versies: PC Worx Basic en PC Worx Pro.
Als eerste instapversie kunt u de gratis Express-versie voor een geselecteerd aantal Inline- en Axioline-controllers gebruiken.
Koppelt u uw automatiseringsoplossingen ook aan andere systemen? Hiervoor is OPC UA de favoriete internationale standaard voor de besturingen van Phoenix Contact.
Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...
Ontdek de controller van de toekomst
"$pageName" op