Terug naar het overzicht

NAT-switches

De NAT-switch 2000

Switches​ met NAT-routingfunctie combineren switching en ​routing​ in een enkel montagerailmoduul.

Economisch integreren in hogere netwerken – met virtuele adrestoekenning (NAT)

Worden identieke machines parallel in een netwerk opgenomen, dan moet elke machine afzonderlijk worden geconfigureerd. Alleen zo kan de machine in het hogere communicatienetwerk worden geïntegreerd. Verschillende NAT-mechanismen geven u de mogelijkheid hele productiecellen met dezelfde IP-adresruimte aan te sturen zonder de machines afzonderlijk te hoeven configureren.

In de fotogalerij laten wij u verschillende NAT-mechanismen zien die door onze NAT-switches worden ondersteund.

Bijzonder flexibel

NAT-switch met twee WAN- en zes LAN-poorten  

De poorten van de NAT-switch kunnen naar keuze als LAN- of WAN-poort worden gebruikt

De FL NAT 2000 biedt een hoge flexibiliteit door een individuele verdeling van de 8 poorten in LAN- en WAN-poorten. Zo kunt u de NAT 2000 als een eenvoudige NAT-switch met één WAN- en zeven LAN-poorten gebruiken. Er is geen extra switch in de installatie nodig.

Eventueel kunt u de NAT-switch ook gebruiken voor de koppeling van de machine met meerdere netwerken, bijv. productie- en diagnosenetwerken. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende NAT-mechanismen: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-masquerading en Port Forwarding.

Redundantie in de LAN en WAN

FL NAT in RSTP- en MRP-ring  

De FL NAT 2000 ondersteunt de redundantiemechanismen RSTP en MRP

Om zowel in de installatie als bij de koppeling met hogere netwerken een hoge betrouwbaarheid te kunnen waarborgen, ondersteunen de FL NAT 2000-modulen aan zowel LAN- als WAN-zijde redundantiemechanismen.

Voor de redundante koppeling met hogere WAN-interfaces kunt u de NAT 2000 met twee WAN-poorten in een RSTP-ring integreren.

Aan LAN-zijde kunt u zowel RSTP als MRP als master of client gebruiken om delen van een machine redundant met de NAT-switch te koppelen.

PROFINET-ondersteuning in de LAN

PROFINET-logo

NAT-switches ondersteunen PROFINET-functies

Aan LAN-zijde bieden de NAT 2200 en de NAT 2300 een volledige PROFINET-integratie:

  • Integratie in PROFINET-besturingsomgevingen, bijv. TIA of PC Worx
  • MRP-ondersteuning om de beschikbaarheid te verhogen
  • LLDP voor de topologieherkenning
  • Hardware-gebaseerde PROFINET-prioriteitsregeling
  • Uitgebreide diagnose voor PROFINET

FL NAT 2000 op een rij

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactneejaja
temperatuurbereik0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
beschermklasseIP20IP20IP20
voedingsspanning18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)12 ... 57 V DC (redundant)
NAT-functies1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination)
routingstatische routingstatische routingstatische routing
filterfuncties   
Quality of Servicejajaja
VLANjajaja
Multicast / IGMP Snoopingjajaja
redundantie   
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajaja
MRP-manager / clientnee / jaja / jaja / ja
Fast Ring Detection (FRD)neejaja
Large Tree Supportneejaja
Extended Ring Redundancy 15 msneeneenee
managementfuncties   
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajaja
DHCP-serverport-basedpool-/port-based, optie 82pool-/port-based, optie 82
Command Line Interface (CLI)jajaja
automatiseringsprotocollen   
PROFINET Conformance ClassABB
PROFINET-deviceneejaja
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
jajaja
toelatingen-maritieme toelatingen, ATEX, IECExmaritieme toelatingen, ATEX, IECEx

Hier gaat u naar de productlijst van de NAT-switches 2000.