Zeer compacte scheidingsversterkers

Ruimtebesparend en efficiënt

Ruimtebesparend en efficiënt

MINI Analog-scheidingsver-sterkers scheiden, filteren en versterken uw analoge signalen en zetten deze om – op een bouwbreedte van 6,2 mm.

Terug naar Scheidingsversterkers

Categorieën

Zoeken in Zeer compacte scheidingsversterkers

Toon alle producten uit deze categorie

De scheidingsversterkers van de MINI Analog-familie bieden u het complete spectrum van de analoge signaalaanpassing. Bovendien zijn ze zeer efficiënt met betrekking tot kosten-, ruimte- en energiebesparing. Dankzij een uitgebreid toelatingspakket kunnen de modulen in verschillende omgevingen worden toegepast.

Uw voordelen

  • Tot 65 % ruimtebesparing in vergelijking met gangbare scheidingsversterkers door de bouwbreedte van 6,2 mm
  • Hoge energie-efficiëntie en lange levensduur dankzij de geringe vermogensopname
  • Flexibele voeding en comfortabele comfortabele foutmelding via montagerail-busverbinder en de systeemfunctie Fault Monitoring
  • Eenvoudig configureren en visualiseren met DIP-switches of met software voor uitgebreide functionaliteit en monitoring
  • Besparing op analoge ingangen van besturingen bij toepassing van de multiplexer
  • Snelle installatie door systeembekabelingsoplossingen zoals V8-systeemadapters en Termination Carriers
  • Hoge mate van bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen door galvanische 3-weg-scheiding

Scheidingsversterkers voor elke toepassing – MINI Analog-productoverzicht

Toepassingsmogelijkheden voor 6 mm-scheidingsversterkers  

Toepassingsmogelijkheden voor MINI Analog-scheidingsversterkers

MINI Analog-scheidingsversterkers van Phoenix Contact vormen de juiste oplossing – van analoge signaalomzetting via temperatuurmeting tot en met vereenvoudiging van meerkanaals toepassingen.

Selecteer passende MINI Analog-scheidingsversterkers voor uw applicatie:

Analog IN/OUT

  • universele en standaard 3-weg-scheidingsmodulen
  • 3-weg-voedingsscheidingsmodulen
  • 4-weg-signaalverdubbelingsmodulen
  • passieve 2-weg-scheidingsmodulen
  • 2-weg-Loop-powered-scheidingsmodulen

Temperatuur

  • universele en standaard meetwaardeomvormers voor thermo-elementen
  • universele en standaard meetwaardeomvormers voor weerstandsthermometers
  • Loop-powered Pt 100-meetwaardeomvormers

Frequentie

  • Frequentie-meetwaardeomvormers
  • analoge frequentie-meetwaardeomvormers

Potentiometer / weerstand

  • potentiometer-meetwaardeomvormers met automatische potentiometerherkenning

Grenswaarden

  • grenswaardeschakelaar met relais met wisselcontacten

Digital IN

  • NAMUR-scheidingsschakelversterker met relaisuitgang

Toebehoren

  • voedingscomponenten
  • Fault Monitoring-moduul
  • systeembekabeling
  • multiplexers
  • coderingsmateriaal

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten