Geïsoleerde signaalcircuits

Geïsoleerde signaalcircuits

De smalste overspanningsbeveiliging

TERMITRAB complete beveiligt geïsoleerde signaalcircuits vanaf een bouwbreedte van 3,5 mm.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Geïsoleerde signaalcircuits

Toon alle producten uit deze categorie

Geïsoleerde signaalcircuits worden gebruikt bij analoge signalen en stroomlussen. Deze geïsoleerde opbouw komt in de M&R-techniek heel vaak voor. Integreer daarom deze signalen in een overspanningsbeveiligingsconcept. Met de nieuwe, zeer smalle overspanningsbeveiligingsmodulen TERMITRAB complete bereikt u een optimale beveiliging van uw signalen op een bouwbreedte vanaf slechts 3,5 mm.

 

Uw voordelen

  • de smalste overspanningsbeveiliging ter wereld met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingmodulen
  • wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx
  • ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen

Geïsoleerde signaalcircuits

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete  

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete

Analoge meetwaarden zoals toerental, druk, debiet etc. worden door sensoren geregistreerd en door meetwaardeomvormers in stroom- en spanningswaarden omgezet. De overdracht tot aan de besturing of het scheidingsmoduul vindt binnen een genormeerd waardebereik plaats. De zogenaamde "1x2-schakeling" is gebruikelijk voor dergelijke analoge overdrachtsmethoden.

Transiënt ingekoppelde overspanningen kunnen schade veroorzaken aan zowel het veldapparaat als aan centrale zijde. Voorzie daarom beide uiteinden van overspanningsbeveiliging.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten