Installatieklemmen

Installatieklemmen

Zeer goede oplossing voor gebouwentechniek

Met installatieklemmen bouwt u installatieverdelers ruimtebesparend en snel op.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Installatieklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Voor de bekabeling in vlakke installatieverdelers zijn de bijzonder lage Push-in-installatieklemmen van Phoenix Contact de juiste oplossing.

Uw voordelen

  • Tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van directe insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
  • Comfortabel insteken dankzij 50 % lagere insteekkracht
  • 3-fase systemen intelligent met standaard insteekbruggen rangeren
  • Isolatietest zonder losnemen van de nulader dankzij scheidingsschuif
  • Volledige flexibiliteit, alle installatieklemmen met verschillende aansluittechnieken zijn onderling te combineren
  • Eenvoudig losnemen en aansluiten van flexibele aders zonder adereindhuls met behulp van de bedieningsknop zonder speciaalgereedschap
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Installatieklemmen PTI

Push-in-installatieklemmen zijn afgestemd op de gebouwentechniek  

Push-in-installatieklemmen zijn afgestemd op de gebouwentechniek

Het productenprogramma van de Push-in-installatieklemmen van Phoenix Contact omvat een groot aantal varianten drie-etage installatieklemmen alsmede nulscheidingsklemmen en de bijpassende doorgangs-, scheidings- en aardklemmen. De aansluitbare aderdoorsneden lopen uiteen van maximaal 4 mm² tot 16 mm², afhankelijk van de breedte van de klem.

Voedingsklem voor nulverzamelrail

Voeding voor nulverzamelrails  

Voeding voor nulverzamelrails

Met de voedingsklem PTI 16-NLS-FI sluit u nulverzamelrails eenvoudig en zonder gereedschap aan. Door de geïntegreerde eindsteun- en ondersteuningsbokfunctie bespaart u bovendien ruimte in de installatieverdeler. Een contourgelijke ondersteuningsbok maakt het programma compleet.

Installatieklemmen voor scheiding van afzonderlijke stroomcircuits

Installatieklemmen volgens DIN VDE 0100-718  

Installatieklemmen volgens DIN VDE 0100-718

De installatieklemmen met scheidingsmes voor de scheiding van afzonderlijke stroomcircuits zijn afgestemd op uw speciale aanspraken in de installatietechniek:

  • bekabelings- en aansluitingsvereisten in installatieverdelers van openbare gebouwen (volgens DIN VDE 0100/0108)
  • vereiste van scheiding van afzonderlijke stroomcircuits volgens DIN VDE 0100/718

Installatieklemmen voor KNX

Duidelijke toewijzing van de aansluitpunt aan de KNX-aderkleur  

Duidelijke toewijzing van de aansluitpunt aan de KNX-aderkleur

Met de kleurgecodeerde twee-etageklemmen wordt uw KNX-installatie nu nog comfortabeler, met een bouwbreedte van slechts 3,5 mm per klem.

  • Aansluitingen door middel van kleuren ordenen op de aderkleuren
  • Eenvoudige potentiaalrangering met gestandaardiseerde steekbruggen
  • Duidelijke markering vereenvoudigt de eerste inbedrijfstelling, onderhouds- en servicewerkzaamheden

Zo rangeert u comfortabel op een bouwbreedte van slechts 7 mm de hoofd- en reserve-aders van het KNX-bussysteem.

Installatieklemmen voor DALI

Compacte installatieklemmen voor DALI-geregelde noodstroomverlichtingen  

Compacte installatieklemmen voor DALI-geregelde noodstroomverlichtingen

De drie-etage-installatieklemmen met universele scheidingszone zijn speciaal ontworpen voor de bedradingen van verlichting in de gebouweninstallatie.

  • DALI-geregelde noodstroomverlichtingen kunnen comfortabel worden beveiligd en in de kleinste ruimte worden aangesloten
  • Aan de schakelkastbinnenzijde zijn per etage twee functieschachten geïntegreerd
  • Eenvoudige en snelle potentiaalverdeling bijv. van het DALI-bussysteem

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken PTFIX – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %.

Verdelerblokken en voedingsklemmen met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar. Met behulp van onze configurator kunt u de PTFIX-verdelerblokken optimaal aanpassen aan uw systeem.

Micropotentiaalverdelers MPI

Lasklemmen in miniatuurformaat  

Lasklemmen in miniatuurformaat

Met de micro-lasklemmen verdeelt u de potentialen in onderverdelingen en aftakdozen in zeer kleine ruimte. De verdelerblokken zijn speciaal ontwikkeld voor de aanspraken in de gebouweninstallatie.

  • Ontwikkeld overeenkomstig de norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften
  • Aansluiting van alle adersoorten en doorsneden van 0,14 mm² t/m 1,5 mm²

Installatieklemmensysteem voor gebouwen

Installatieklemmen PTI en UTI  

Installatieklemmen PTI en UTI

De installatieklemmen PTI en UTI vereenvoudigen de snelle en ruimtebesparende opbouw van gebouweninstallatieverdelers. Onafhankelijk van de aansluittechniek zijn alle klemmen onderling compatibel en te combineren. De installatieklemmen zijn nauwkeurig afgestemd op de aanspraken in de elektro-installatie en de verdelerbouw. De brug-, markerings- en testtoebehoren zijn gestandaardiseerd en reduceren uw logistieke kosten aanzienlijk. Maak gebruik van de voordelen van de nieuwe installatieklemmen bij uw taken in de gebouweninstallatie.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c