Factoryline WLAN EPA Maakt apparaten snel en eenvoudig geschikt voor WLAN
De FL WLAN Ethernet-poortadapter is de industriële WLAN-adapter om voor Ethernet geschikte apparaten voordelig in uw WLAN-netwerk te integreren. In de compacte en robuuste Ethernet-poortadapter zijn de draadloze module en een antenne reeds geïntegreerd. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en eenvoudig via een Ethernet-kabel met M12-aansluittechniek met het automatiseringsapparaat verbonden. Dat betekent voor u: zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.
Eenvoudige installatie in het veld
Eenvoudig en snel geïnstalleerd
Om afzonderlijke industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig geschikt te maken voor WLAN, is de Ethernet-poortadapter de eenvoudige oplossing. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.
Uw voordelen:
- Compacte IP65-module met geïntegreerde antenne
- M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
- Eenvoudige montage in het veld
Eenvoudige configuratie dankzij modus-knop
Eenvoudige en veilige installatie dankzij automatische configuratie
Met de modus-knop kunnen veilige point-to-point-verbindingen en kleine netwerken snel en eenvoudig worden ingericht zonder configureren. Een andere mogelijkheid is een comfortabele configuratie via de webbrowser.
Eenvoudige configuratie en besturing van de FL EPA 2
Uitgebreide instelmogelijkheden door middel van AT-commando's
De WLAN EPA-module kan door middel van eenvoudige AT-commando's door een besturing automatisch worden geconfigureerd of tijdens bedrijf worden bestuurd. Ook voor de diagnose van draadloze verbindingen kan deze interface worden gebruikt.
Een overzicht van de FL EPA
|
|
|
---|---|---|
FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
Kenmerken | ||
WLAN-standaards | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land) | 2,4 GHz: kanaal 1-11 | 5 GHz: kanaal 36-140 (client) | 5 GHz: kanaal 36-48 (access point) | 2,4 GHz: kanaal 1-11 | 5 GHz: kanaal 36-140 (client) | 5 GHz: kanaal 36-48 (access point) |
Max. transmissiesnelheid (bruto) | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Max. datatransport (netto) | < 20 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
Bedrijfstoestanden | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
Maximaal zendvermogen | 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antennes) | 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antennes) |
Aantal antennes | 1 (intern) | 1 (extern) RSMA-aansluiting |
Beschermklasse in gemonteerde toestand | IP65 | IP65 |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
Voeding | 9-30 V DC, max. 1,7 watt | 9-30 V DC, max. 1,7 watt |
Voeding | Dual board: WLAN en Bluetooth | Dual board: WLAN en Bluetooth |
Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Verdere WLAN-producten op een rij
Vergelijk de kenmerken van onze verschillende draadloze WLAN-modulen en vind gemakkelijk het juiste product voor u.
|
|
|
---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Compact draadloze module voor externe antennes |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
De WLAN-oplossing voor de machinebouw |
|
Montage | Op de schakelkast, machines, enz. Montage met één gat | |
WLAN-standaarden | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maximale transmissiesnelheid (bruto) | 300 Mbit/s | |
Max. transmissiesnelheid (netto) | >60 Mbit/s | |
Inbegrepen antennes | Ja: twee keer intern (5 dBi) | |
Maximaal zendvermogen | 20 dBm (incl. antennes) | |
ATEX / IEC Ex | Nee | |
Class 1, Division 2 | Ja: WLAN 1101, 2101 | |
Bedrijfstoestanden | Access Point, Client, Mesh (alleen WLAN 210x) | |
Meerdere WLAN-interfaces | Ja: virtueel dual access point of access point en client | |
Maximaal aantal WLAN-clients per AP | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Aansluitingen | 1 x RJ45 | |
Beschermklasse | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Meer informatie | Meer informatie |