Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Klantspecifieke elektronicabehuizingen

Ons productenprogramma voor behuizings- en aansluittechniekoplossingen biedt veel mogelijkheden tot het creëren van moderne apparaten. Configureer oplossingen voor uw specifieke applicatie met de configurator voor elektronicabehuizingen. Van kleurvarianten via bedrukkingen en bewerkingen tot en met klantspecifieke variaties is vrijwel alles mogelijk – ook compleet nieuwe ontwikkelingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Uw voordelen

  • Persoonlijke begeleiding: slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
  • Gedetailleerde doorberekening van het door u gewenste concept
  • Ontwikkeling van het optimale productieconcept en productkwalificatie in eigen laboratorium
  • Certificering van de oplossing voor uw toepassingssituatie
  • Doelgericht projectmanagement tot en met de start van de serieproductie

Van idee tot op maat gemaakte behuizingsoplossing Lees meer over hoe u een elektronicabehuizing kunt aanpassen aan uw behoeften.

Interactieve beeldkaart: Klantspecifieke elektronicabehuizingen van de ICS-serie
Speciale bedrukking en markering
Bedruk uw apparaat met verschillende markerings- en printmethoden.
Speciale bedrukking en markering
Kleurvarianten
Naast de standaardkleur kunt u uw behuizing geheel of gedeeltelijk met kleurvarianten vormgeven.
 Kleurvarianten
Mechanische bewerking
Uitsparingen kunnen aan elke kant van de behuizing worden gemaakt met een freesmachine.
Mechanische bewerking
Toebehoren integreren
Integreer displays en toetsenborden in de door u gewenste behuizing via Plug-and-play uit het standaardprogramma.
Toebehoren integreren
Polarisatie
Codeer de aansluittechniek voor de snelle en veilige montage.
Polarisatie
Mechanische aanpassingen van elektronicabehuizingen

Mechanische aanpassingen van elektronicabehuizingen

Gebruik ons uitgebreide serviceprogramma. Wij bieden u een scala aan methoden voor de rendabele implementatie van uw behuizingsvariant. Deze strekken zich uit van de mechanische bewerking met freesmachines via gereedschapsinzetstukken in het bestaande hoofdgereedschap tot de individuele vormgeving van afzonderlijke behuizingscomponenten.

Freesmachine
Aanpassing van de matrijs op een spuitgietmachine
Nieuwe behuizingsdelen op een productieband
Freesmachine

Met ultramoderne freesmachines kunnen aan elke zijde van de behuizing klantspecifieke uitsparingen worden gerealiseerd. Vertrouw op de hoogste kwaliteit en een rendabele uitvoering, zelfs voor kleine en middelgrote aantallen stuks.

Aanpassing van de matrijs op een spuitgietmachine

Bij grote aantallen is het vaak rendabeler om de mechanische bewerking te vervangen door een spuitgietvariant. Profiteer van de snelle implementatie van uw aangepaste variant direct uit de spuitgietmatrijs.

Nieuwe behuizingsdelen op een productieband

Voor uw specifieke oplossing kan het onder andere nodig zijn om afzonderlijke, standaard behuizingsdelen door klantspecifieke uitvoeringen te vervangen. Wij ontwikkelen behuizingsdelen conform uw wensen en voegen deze samen met bekende standaardcomponenten.
Speciaal voor de ICS-serie kunt u met behulp van de configurator zelfs individuele behuizingsafdekplaten ontwerpen. Gebruik daarvoor de 3D-printservice van PROTIQ voor het maken van prototypen voor een latere serieproductie.

Maak uw eigen behuizingsafdekplaat van de ICS-serie
Behuizing bedrukken met behulp van tampondruk

Aanpassingen in het ontwerp van elektronicabehuizingen

Van kleurvarianten via de bedrukking en markering tot en met de specifieke vormgeving van een membraantoetsenbord bieden wij u een scala aan mogelijkheden om uw toepassing aan uw wensen aan te passen.

Diverse kleurvarianten en -combinaties van behuizingen
Bedrukking en markering op behuizingen
Displays en membraantoetsenborden voor behuizingen van de ICS-serie
Diverse kleurvarianten en -combinaties van behuizingen

Met uw individuele huisstijl verhoogt u de herkenbaarheid van uw toepassing. Dankzij ons uitgebreide productenprogramma aan standaardkleuren kunt u de kleur van uw behuizing optimaal afstemmen op uw toepassing.

Bedrukking en markering op behuizingen

De fijnafstemming van de voor de applicatie specifieke huisstijl gebeurt via het bedrijfslogo en de markering van de aanwezige bedieningselementen. Profiteer van onze talrijke opties en bedruk en markeer uw elektronicabehuizing op maat volgens uw behoeften.

Displays en membraantoetsenborden voor behuizingen van de ICS-serie

Integreer snel en eenvoudig geprefabriceerde membraantoetsenborden en displays voor bepaalde behuizingsfamilies. U kunt de vorm, kleur en bedrukking van de membraantoetsenborden vrij aan uw wensen aanpassen en het is ook mogelijk om extra markeringen met een bedrijfslogo aan te brengen.

Kleurvarianten elektronicabehuizingen

Overzicht van de kleurvarianten

Individualiseer uw toepassing met de passende kleurvariant voor uw behuizing. De kwalificatie van elke nieuwe kleurvariant vindt plaats in hoofdgereedschap.

De juiste bedrukking voor uw toepassing

Informeer naar de bedrukkingsvariant voor uw toepassing.

Tampondruk
Zeefdruk
Lasermarkering
Tampondruk

Zeefdruk

Lasermarkering

Eigenschappen
Voordelen Rendabele, functionele bedrukking Sprankelende kleuren Slijtvast, doorlopende codering
Aantal mogelijke kleuren Een- tot tweekleurig Meerkleurig Monochroom (kleurverandering)
Toepassingsgebieden Teksten en logo's Groot oppervlak of meerkleurige afdrukken Teksten en logo's, barcodes, QR-codes en datamatrixcodes, alsmede serienummers
Configurator voor elektronicabehuizingen op een tablet

Via de configurator naar de individuele elektronicabehuizing

Gebruik onze configurator om snel en eenvoudig uw eigen elektronicabehuizing online samen te stellen. Kies de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar. Bovendien kunt u bedieningselementen, zoals membraantoetsenborden en displays, voor de ICS-, ME-IO- en UCS-serie integreren en uw toepassing testen met betrekking tot de thermische eigenschappen.

Behuizingontwikkeling met interactief model

Klantspecifieke nieuwe ontwikkeling

Heeft u speciale vereisten en een op uw wensen afgestemde nieuwe ontwikkeling nodig? Wij ondersteunen u met onze knowhow op het gebied van ontwikkeling, productie en kwaliteitsbewaking bij het realiseren ervan. Wij leveren u alle benodigde diensten voor uw nieuwe product. Daartoe behoren o.a.:

  • Aansluittechniek in uw gewenste design
  • Ontwikkeling, kwalificatie en certificering uit één hand
  • Simultane engineering van artikel en productie
  • Vroegtijdige levering van prototypen
  • Volledige support van opstartfase tot uitfasering
Medewerker van Phoenix Contact met een thermosimulatie op de monitor

Passieve koellichamen en thermosimulaties voor elektronicabehuizingen

De miniaturisering leidt tot steeds hogere pakkingsdichtheden in de elektronica. Daarvoor is efficiënte koeling vereist. Warmteafvoer in elektronicabehuizingen vindt plaats via afzonderlijke koellichamen. Dit betekent dat de behuizing ook kan worden gebruikt in thermisch veeleisende toepassingen. Heeft u als apparaatfabrikant ondersteuning nodig bij de dimensionering van de printplaat-lay-out door thermische simulaties? Neem contact met ons op.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.